Escolha a sua localização:

País

Robótica móvel autônoma (AMR)

A KUKA oferece uma ampla gama de robótica móvel, que abrange toda a cadeia de valor agregado e atende perfeitamente os requisitos da intralogística e produção na nova indústria integrada.


O futuro da robótica é móvel e autônomo

Graças ao avançado sistema de sensores, programação No Code, bem como a moderníssima tecnologia de baterias e maior densidade energética, a robótica móvel autônoma pode navegar de forma independente, identificar obstáculos com segurança, desviá-los e criar rotas alternativas. Para assegurar uma operação contínua estável dos nossos robôs móveis, todos os veículos da KUKA estão equipados com baterias de íons de lítio de última geração, que estão disponíveis vinte e quatro horas por dia na operação de carga indutiva. O resultado: operação 24/7 e uma disponibilidade de 99 %.

Esta mobilidade ilimitada abre áreas de aplicação totalmente novas para a robótica. Ela é usada em uma ampla gama de ramos de atividades, incluindo armazenamento, fabricação, área da saúde e comércio varejista.

Segurança e programação No Code para o fluxo sem barreiras

Alta flexibilidade: integração de um número qualquer de robôs móveis autônomos, integração contínua na operação existente e adaptação mais rápida aos desejos do cliente ou mudança de produto

A KUKA traz movimento à sua produção: Portfólio AMR

Livro eletrônico: Automação fácil com AMR

No eBook sobre robôs móveis autônomos (AMR), você pode esperar soluções abrangentes baseadas em produtos de hardware e software desenvolvidos internamente. Ele destaca desafios como a inflação e a escassez de mão de obra, bem como a necessidade de controle em tempo real e rastreabilidade do fluxo de materiais. Também discute vários fatores e benefícios da automação do manuseio de materiais, incluindo a flexibilidade e a eficiência dos sistemas AMR. Uma comparação de diferentes métodos de transporte de mercadorias, incluindo manuseio manual, empilhadeiras, AGVs e AMR, completa o eBook.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Combata a escassez de mão de obra e os custos crescentes com nossos robôs móveis flexíveis que transformam seus processos logísticos.

Baixe o eBook agora!
Sistemas inteligentes de uma só fonte

Nossos robôs autônomos são desenvolvidos e fabricados com as mais recentes tecnologias e funções inovadoras, para atender aos mais altos padrões em termos de desempenho, confiabilidade e segurança. Aqui os produtos em série para a indústria, que atendem diferentes requisitos específicos, fazem parte do nosso portfólio de automação. Os elevados padrões de qualidade que aplicamos aqui, também transferimos da mesma forma aos AMRs. Graças à ampla experiência e know-how especializado, também nesta área podemos desenvolver conceitos específicos para as suas tarefas.

Suas vantagens na utilização da robótica móvel autônoma da KUKA:

  • Portfólio versátil

    • Plataformas móveis autônomas
    • Manipuladores móveis
    • Soluções compatíveis com a colaboração homem-robô (CHR)
    • Todas as capacidades de carga
    • Para aplicações de sala limpa
    • Tecnologias de acionamento: omnidirecional, diferencial
    • Soluções padronizadas, bem como específicas do cliente
  • Fábrica autônoma

    • Navegação híbrida e livre: via método SLAM e via códigos QR
    • Solução No Code com inteligência artificial
    • Fleet Management do sistema de transporte completo
    • Integração simples na produção existente: Compatível com VDA/VDMA 5050
  • Serviço global completo

    • Suporte ao cliente 7/24/365
    • Amplo portfólio de E-Services
    • Rede global de parceiros
    • Estudos de viabilidade, estruturas de teste
    • Simulação virtual
    • Serviços de programação
    • Treinamento dos colaboradores no local ou digitalmente
  • Alta segurança

    • Aprovação ICE, UL e FCC para os equipamentos IoT
    • Sistema CHR (robótica, garra) testado pelo TÜV
    • Certificação ISO 3 Cleanroom
    • Proteção ESD conforme a ISO 61340-5-1 e ANSI ESD S20.20
    • IP 54: proteção contra respingos de água e pó

Suporte 360°: Da primeira ideia até o upgrade


Estudos de viabilidade

Avaliação da exequibilidade prática de uma intenção através de uma análise aprofundada dos seguintes fatores: viabilidade técnica, necessidade de recursos, aspectos jurídicos e viabilidade econômica.

→ Entrar em contato com peritos KUKA

Estruturas de teste

Concepção, desenvolvimento e execução de estruturas de teste, para identificar potenciais vulnerabilidades ou potenciais de melhoria.

→ Entrar em contato com peritos KUKA

Rede de parceiros de sistema certificados

A nossa rede global de parceiros de sistema certificados está distribuída por todo o mundo e oferece um know-how sólido na área de robôs móveis autônomos. Estamos à sua disposição de forma confiável em qualquer tarefa de automação.

→ Encontrar um parceiro de sistema apropriado

Conceitos de serviço sob medida

Nosso serviço: do planejamento e escolha das soluções de robótica móvel apropriadas, passando pela simulação e colocação em funcionamento sem problemas, bem como a operação eficiente no depósito ou na produção, até a reforma e modernização de todo o sistema de frotas.

→ Todos os serviços no portal do cliente my.KUKA

Você está pronto para experimentar de perto os nossos robôs móveis autônomos?

Beneficie-se da expertise de muitos anos, das inovações no mais recente padrão tecnológico e um abrangente e confiável serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia. Agende ainda hoje uma data para uma demonstração no local ou online.

Webinar

Descubra o verdadeiro potencial da robótica móvel autônoma para a sua empresa!