![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ids-casting/kukaids5.jpg?rev=b0f3f655aa104c758749dfc5eceea16a&w=1900&hash=5E822F5588E26524EF1C50A373EC6259)
Robô KUKA KR 500 na metalurgia
Dois robôs KUKA do tipo KR 500 FORTEC estão em uso na metalurgia no subcontratado IDS Casting Service GmbH em respectivamente uma célula de robô. Lá os robôs de carga pesada assumem o pós-processamento de carcaças de turbina para turbocompressores.
Robô de carga pesada automatiza o pós-processamento de componentes
A função dos dois KR 500 FORTEC consiste na finalização do pós-processamento de componentes metálicos. Com ferramentas de corte e de fresagem eles removem excessos em peças fundidas e dão assim o último acabamento às carcaças de turbina para o ramo automotivo. Para isso, os componentes são colocados em um dispositivo de fixação. No rebarbamento os robôs de carga pesada removem cantos vivos. Além disso, os robôs usinam os contornos, arredondando-os. Visto que os componentes são de aço inoxidável, nas garras dos KR 500 são usadas ferramentas especiais de diamante para a metalurgia, que permitem a usinagem do componente robusto.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ids-casting/kukaids3.jpg?rev=01c351c9260f4cff95994396ff62ee07&w=1900&hash=D3DBE6EC827421B71C9B3660527F57BA)
KR 500 FORTEC oferece valor acrescentado na metalurgia
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/ids-casting/kukaids4.jpg?rev=6c08d5d447524bd38c579a866bee591f&w=1400&hash=035A8D2EF0E42DEF230101385F402AF0)
A automação baseada em robô deverá ser expandida
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)