![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/dannoritzer/r502_kr-agilus_dannoritzer_wbt_2534.jpg?rev=0afc023ed2834d588a56793526a2312c&w=1900&hash=3FE5B16C6E9056B29C076205DC7ED7C6)
Célula de robô móvel auxilia na carga e descarga de centros de usinagem CNC
Na célula de robô móvel MRC flextray, desenvolvida pela wbt automation GmbH & Co. KG, trabalha um KR AGILUS KUKA. Na DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG o robô de pequeno porte carrega e descarrega centros de usinagem CNC.
Graças à sua flexibilidade, precisão, velocidade e a relativamente pouca necessidade de espaço, o robô é a nossa melhor solução para aumentar a produtividade.
Célula de robô otimiza o processo de fresagem CNC
Através de uma estação de docagem própria com interface de máquina integrada, a MRC flextray é posicionada de forma segura e exata no centro de usinagem. "Graças aos seus rodízios de rolagem fácil a célula pode ser movida, acoplada e ativada facilmente na próxima área de aplicação", explica Joachim Burkert, Diretor da wbt. Em seguida, os paletes são providos com as peças brutas ou semiacabadas e inseridos na célula de robô. O robô de pequeno porte KUKA abre a gaveta correspondente, retira as peças e as coloca no dispositivo de fixação. Após o seu processamento o robô retorna as peças novamente ao palete. "Aqui é possível o acesso a peças a serem controladas, assim como a consulta de diversos parâmetros para a segurança do processo, sem interrupção da automação", explica o gerente de produção Julian Dannoritzer.
A célula de robô pode processar até quatro gavetas com respectivamente dois paletes específicos de componentes. Por isso ela também é muito apropriada para pequenos e médios tamanhos de lote. Expansões individuais de cliente são possíveis sem problemas.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/dannoritzer/kr-agilus-bei-dannoritzer.jpg?rev=75517ea4140c4d72b9c62c6a5a6a7eb9&w=1400&hash=B93531CA1A4C5FE7DC0AAE57B82E15A3)
Melhoria do processo e da qualidade graças à automação baseada em robô
Na DANNORITZER Medizintechnik a célula de robô, o robô de pequeno porte KUKA e o centro de fresagem trabalham juntos com segurança. Os números de peças são calculáveis por longos períodos e os tempos de execução do centro de fresagem puderam ser aumentados. Os processos subsequentes se tornaram desnecessários graças à aplicação de novas técnicas de fresagem. Diante disso o processo pôde ser mais enxuto e a qualidade do produto melhorada. Por isso, a longo prazo está se pensando em incluir outros produtos na automação.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)