Escolha a sua localização:

País

O KR 30-L16 solda produtos agrícolas na Horsch

Através do uso de dois robôs de solda KUKA os tempos de produção são cortados pela metade na Horsch.


Desde 1988, a SMT Systemtechnik GmbH, com sede na Syke, na Baixa Saxônia, vem desenvolvendo sistemas para aplicações robóticas flexíveis, máquinas especiais, bem como equipamentos de siderurgia e engenharia. Desta forma, o foco deste grupo de 16 empresas sempre foi servir o crescente mercado de aplicações robóticas nos diversos processos, como solda, corte, paletização ou até mesmo manuseio.

Automação total do processo de solda

Visando obter maior produção e mais qualidade no processo de solda, a Horsch Maschinen GmbH, sediada em Schwandorf, buscou a SMT Systemtechnik. A Horsch estava buscando soluções em solda para seus produtos agrícolas, onde os componentes de produtos pudessem ser expandidos e disponibilizados de tal forma a permitir um processo de solda totalmente automatizado. Isso deveria possibilitar maior produção e mais qualidade no processo.

Sistema de dois lugares de trabalho com robôs KUKA

O sistema de solda robotizado possui duas posições com dois sistemas robotizados, pendurados a um portal de coluna C. Ambos os sistemas podem ser movidos por um mecanismo de guia no piso e estão equipados com dois posicionadores de elevação rotativos e giratórios. O diâmetro de fixação, a altura de fixação assim como o comprimento totalizam cinco metros. Além disso, ele pode erguer o peso de um componente de até 4.500 kg. Para garantir uma qualidade de aplicação consistentemente alta, a medição pelo Tool Center Point (abreviado: medição TCP) ocorre de forma automática.

Grande espaço de trabalho aumenta as possibilidades de produção

São usados dois robôs KUKA KR 30-L16 especialmente adequados para capacidades médias de carga. Com um alcance de até 3.102 mm e uma precisão de posicionamento de 0,07 mm, eles têm as condições ideais para a realização de uma solda precisa. Devido ao seu longo braço articulado e amplo movimento, o robô pode atuar em um vasto espaço de trabalho, que aumenta em muito as possibilidades de produção.
Os dois robôs KUKA KR 30-L16 são suspensos e convencem pelo seu raio de alcance e precisão.

O tempo de fabricação é reduzido em mais de 50%

A utilização desta solução automatizada por robôs traz um significativo ganho de produtividade: Tanto na solda como no manuseio há redução de tempo de ciclos, de forma que foi possível reduzir o tempo de produção em mais de 50%. Cliente final e integrador estão convencidos da solução baseada em robô e não excluem outras aplicações.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.