používate yastaralú verziu prehliadačaInternet Explorer. prosím zaktualizujte prehliadač na novšiu verziu
KR 30-L16 zvára poľnohospodárske produkty v spoločnosti Horsch
Vďaka nasadeniu dvoch zváracích robotov KUKA sa v spoločnosti Horsch skrátili výrobné časy na polovicu.
Od roku 1988 vyvíja SMT Systemtechnik GmbH so sídlom v dolnosaskej Syke systémy pre flexibilné aplikácie robotov, špeciálne stroje ako aj zariadenia pre výrobu ocele a strojárstvo. Pritom sa 16-členný podnik odjakživa zameriava na to, aby obslúžil rastúci trh aplikácii robotov v rôznych procesných orientáciách ako zváranie, rezanie,paletizácia alebo aj manipulácia.
Plná automatizácia procesu zvárania
Spoločnosť Horsch Maschinen GmbH so sídlom v Schwandorfe sa na SMT Systemtechnik obrátila s požiadavkou dosiahnuť vyšší výkon, resp. vyššiu kvalitu v procese zvárania. Spoločnosť Horsch hľadala riešenie pre zváranie svojich poľnohospodárskych produktov, pri ktorom sa konštrukčné diely produktov upnú a sprístupnia tak, aby mohol celý proces zvárania prebiehať plnoautomaticky. To by malo umožniť vyšší výkon a zlepšenú kvalitu v procese.
Dvojmiestne zariadenie s robotmi KUKA
Robotické zváracie zariadenie predstavuje dvojmiestne zariadenie s dvoma robotickými systémami, ktoré sú umiestnené závesne na portáli so stojanom v tvare C. Oba systémy sú pojazdné na zariadení na podlahové vedenie a sú vybavené dvoma otočno-vyklápaco-zdvíhacími polohovačmi. Priemer upnutia, výška upnutia ak aj dĺžka je päť metrov. Okrem toho sa dá upnúť hmotnosť konštrukčného dielu až do 4500 kg. Aby bola zaručená stabilne vysoká kvalita aplikácie, automaticky sa uskutočňuje premeriavanie Tool-Center-Point (skrátene:premeriavanie TCP).
Veľký pracovný priestor zvyšuje výrobné možnosti
nasadené sú dva roboty KUKA KR 30-L16, ktoré sú obzvlášť vhodné pre stredné zaťaženia. S dosahom až do 3 102 mm a presnosťou polohovania 0,07 mm disponujú ideálnymi predpokladmi na vykonávanie precíznych zváracích prác. Vďaka dlhému kĺbovému ramenu ako aj dlhému vahadlu disponuje robot veľkým pracovným priestorom, ktorý mnohonásobne zvyšuje výrobné možnosti.
Výrobný čas poklesol o viac ako 50 percent
Nasadenie tohto riešenia s robotickou automatizáciou prináša so sebou rozhodujúci pokrok v produktivite: tak pri zváraní ako aj pri manipulácii sa uskutočňujú skrátenia doby pracovného taktu, takže bolo možné skrátiť výrobný čas o viac ako 50 percent. Konečný zákazník a integrátor sú presvedčení o riešení založenom na robotovi a nevylučujú ďalšie aplikácie.