Choisissez votre emplacement:

Pays

Le KR 30-L16 soude des produits agricoles chez Horsch

Grâce à l'utilisation de deux robots de soudage KUKA, les délais de fabrication sont divisés par deux chez Horsch.


Depuis 1988, la société SMT Systemtechnik GmbH, dont le siège est à Syke en Basse-Saxe, développe des systèmes pour des applications robotiques flexibles, des machines spéciales ainsi que des installations pour la sidérurgie et l'ingénierie mécanique. Les activités de l'entreprise de 16 personnes sont depuis toujours essentiellement axées sur le marché croissant des applications robotiques dans les orientations de processus les plus différentes comme le soudage, la découpe, la palettisation ou encore la manipulation.

Automatisation complète du processus de soudage

Avec l'exigence d'atteindre une production plus importante, respectivement une qualité plus élevée dans le processus de soudage, la société Horsch Maschinen GmbH, siégeant à Schwandorf, s'est adressée à SMT Systemtechnik. Pour le soudage de ses produits agricoles, Horsch avait recherché une solution dans le cadre de laquelle les pièces de produits pouvaient être serrées et accessibles de telle manière que l'ensemble du processus de soudage puisse se dérouler de manière intégralement automatisée. L'objectif était d'atteindre une production plus élevée et une amélioration de la qualité dans le processus.

Installation à deux postes avec des robots KUKA

L'installation de soudage de robot représente une installation à deux postes avec deux systèmes de robots montés en suspension sur un portail à rails C. Les deux systèmes peuvent être déplacés sur un dispositif de guidage au sol et sont équipés de deux positionneurs de course de rotation et de pivotement. Le diamètre de fixation, la hauteur de fixation ainsi que la longueur sont de cinq mètres. Le poids d'une pièce jusqu'à 4 500 kg peut en outre être réceptionné. Afin de garantir une qualité d'application constante, la mesure de contrôle et de correction Tool-Center-Point (abrégé : mesure TCP) est automatiquement réalisée.

Une grande enveloppe d’évolution améliore les possibilités de production

Deux robots KUKA KR 30-L16 particulièrement bien appropriés pour des charges moyennes sont utilisés. Avec une portée atteignant les 3 102 mm et une précision de positionnement de 0,07 mm, ils disposent des conditions idéales pour réaliser des travaux de soudage précis. En raison de l'axe articulé ainsi que de l'épaule de grandes longueurs, le robot dispose d'un vaste espace de travail qui accroît énormément les possibilités de production.
Les deux robots KUKA KR 30-L16 sont montés de façon suspendue et savent convaincre par leur portée et leur précision.

Le délai de fabrication diminue de plus de 50 pour cent

L'utilisation de cette solution robotique automatisée représente un progrès décisif en matière de productivité : aussi bien pour le soudage que dans la manipulation, des réductions de durées de cycles ont lieu, ce qui a permis de réduire le délai de fabrication de plus de 50 pour cent. Le client et l'intégrateur sont convaincus de la solution robotique et n'exclut pas la mise en œuvre d'applications complémentaires.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.