Inovadores sistemas de solda robotizados para o setor automotivo
O AL-KO Kober Group desenvolve e fabrica produtos inovadores nas áreas de tecnologia de automóveis, jardinagem + hobby e tecnologia aérea. O grupo de sucesso internacional possui mais de 4.000 funcionários espalhados em unidades em todo o mundo. Mesmo com toda a globalização e expansão dessa empresa de sucesso, a fabricação dos renomados eixos e componentes de reboque AL-KO para o mercado de europeu ocorre, de forma tradicional, na central da empresa em Kötz, Alemanha. Os eixos para reboques utilitários e trailers da AL-KO são referência no setor.
Solda de eixos de reboque muito exigente
As costuras de solda em componentes automotivos são expostas a altas cargas dinâmicas. Por isso, a solda de eixos de reboque está entre as tarefas mais exigentes da tecnologia de união. Processos de solda seguros e uma tecnologia de sistema de ponta são pré-requisitos fundamentais para garantir máxima qualidade de peças e simultânea flexibilidade irrestrita.
Duas células de solda aumentam a flexibilidade
Para produzir balancins, dispositivos antifurto e diversos acessórios para eixos de reboques utilitários, a AL-KO utiliza duas células de solda idênticas do integrador de sistema líder Robolution. A produção realizada nessas estações é dominada por pequenos tamanhos de lote entre 10 e 500 peças, bem como uma enorme variedade de modelos. Equipadas com dois posicionadores especiais diferentes, as células universais Robolution oferecem flexibilidade inigualável e garantem, através do uso do robô de solda de seis eixos KUKA KR 16, qualidade e produtividade excelentes.
O robô industrial de seis eixos fornece excelentes resultados de solda
Os sistemas modernos se destacam por um posicionador de 5 eixos e o TurnFix, um posicionador especial adicional, instalado no lado longitudinal do sistema, que possibilita atingir um nível extremamente reduzido de tempo não produtivo. A construção inteligente dos sistemas, com posicionador orbital e TurnFix, permite a configuração de equipamentos em duas estações paralelamente à operação principal. O robô de seis eixos KR 16 impressiona pela rapidez e precisão, alcançando resultados de solda incríveis.
Reconfigurar com rapidez e fabricar muitas variantes de peças
No momento, estão memorizados nos sistemas quase 100 programas diferentes para variantes de peças. A troca de equipamento para produção de outro modelo de peça pode, na maioria dos casos, ser realizada dentro de cinco minutos. A gama de peças abrange desde diversas peças pequenas até componentes com um comprimento máximo de 800 milímetros. Programas de solda completos como também dispositivos podem ser passados de um sistema ao outro a qualquer momento. Isso garante flexibilidade adicional. A gestão de peças em estoque e sobressalentes também é feita de forma simples. Em caso de falha em um sistema, tarefas de solda urgentes podem ser realizadas no outro, sem perda de tempo.