LBR iiwa
Com o LBR iiwa – o nosso robô de construção leve para trabalhos de montagem sensitivos – as cercas de proteção do espaço de trabalho dão espaço à colaboração homem-robô.
O LBR iiwa é o primeiro robô sensitivo fabricado em série e, portanto, hábil para a colaboração homem-robô. LBR significa "robô de construção leve", iiwa significa "intelligent industrial work assistant". Com isso se inicia uma nova era na robótica sensitiva industrial – o alicerce para processos de produção inovadores e sustentáveis. Pela primeira vez o homem e o robô podem realizar tarefas altamente sensíveis em estreita cooperação. Assim surgem novas áreas de trabalho e o caminho está livre para uma maior rentabilidade e máxima eficiência. O robô colaborativo e sensitivo LBR iiwa existe em duas versões, com capacidades de carga de 7 e 14 quilogramas.
Opções para flanges de consumíveis
A alimentação de energia para componentes externos está escondida na estrutura cinemática do LBR iiwa.
As alimentações de energia estão disponíveis como versão pneumática e elétrica. Todos os flanges de consumíveis têm um gabarito de furação conforme a DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
![De media flens van de LBR iiwa is er in twee varianten.](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/lbr-iiwa/lbr_iiwa_flansch.jpg?rev=-1&w=1400&hash=5786F112BB50834BB6C3CA7E038C6023)
LBR iiwa (7 eixos) - dados técnicos
Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Downloads
- Carga total nominal 7 kg
- Alcance máx. 800 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Downloads PDF
- Unidade de comando
- Ficha de dados KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 CR
Carga total nominal
7 kg
Alcance máx.
800 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
- Carga total nominal 7 kg
- Alcance máx. 800 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Cleanroom
- Posição(ões) de montagem Piso
- Classe de proteção IP 54
- Downloads PDF
- Unidade de comando
- Ficha de dados KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 RAL 9016
Carga total nominal
7 kg
Alcance máx.
800 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
- Carga total nominal 7 kg
- Alcance máx. 800 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Downloads PDF
- Unidade de comando
- Ficha de dados KUKA Marketplace
- Carga total nominal 14 kg
- Alcance máx. 820 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Downloads PDF
- Unidade de comando
- Ficha de dados KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 CR
Carga total nominal
14 kg
Alcance máx.
820 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
- Carga total nominal 14 kg
- Alcance máx. 820 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Cleanroom
- Posição(ões) de montagem Piso
- Classe de proteção IP 54
- Downloads PDF
- Unidade de comando
- Ficha de dados KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 RAL 9016
Carga total nominal
14 kg
Alcance máx.
820 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
- Carga total nominal 14 kg
- Alcance máx. 820 mm
- Forma de construção Padrão
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54
- Downloads PDF
- Unidade de comando
- Ficha de dados KUKA Marketplace
%x de %y robôs visíveis