Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
KP5-V2S2V Posicionador de cinco eixos
O posicionador de cinco eixos KP5-V2S2V com duas estações de processamento está disponível nas capacidades de carga de 500 e 1.000 quilogramas. Com ele componentes podem ser girados e basculados. E justamente em funções complexas ele permite assim um posicionamento e acessibilidade ideais.
Vantagens do posicionador de cinco eixos KP5-V2S2V:
Alta flexibilidade através de raios de ferramenta selecionáveis: O tamanho do posicionador pode ser configurado exatamente às suas necessidades. Para isso, selecione entre os três raios de ferramenta disponíveis: 600 mm, 800 mm e 1.000 mm.
Planejamento simples: Todos os posicionadores da família KP5-V2S2V têm dimensões idênticas, independente da capacidade de carga, com mesmo raio da ferramenta e possuem o mesmo gabarito de furação.
Altura de inserção ergonômica: Com uma altura da placa de 700 mm é possível realizar confortavelmente alturas de inserção ergonômicas.
Consulta segura de posição: Com a consulta de posição disponível opcionalmente você pode registrar em tecnologia segura a posição de trabalho prevista do eixo de rotação principal. Esta é aplicável até o nível de segurança SIL3, Cat 4 ou Performance Level e.
Placas eletricamente isoladas: Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
Elevada potência de solda: Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100 %.
Dados e variantes do posicionador de cinco eixos KP5-V2S2V em comparação:
Posicionador
KP5-V2S2V500
KP5-V2S2V1000
Capacidade de carga nominal, por lado
500 kg
1.000 kg
Raio da ferramenta
600 mm 800 mm 1.000 mm
600 mm 800 mm 1.000 mm
Altura de inserção
700 mm
700 mm
Precisão de repetição de posição eixo de rotação principal
0,0023°
0,0023°
Precisão de repetição de posição eixo giratório
0,0023°
0,0023°
Precisão de repetição de posição placa
0,009°
0,009°
Zona de rotação eixo de rotação principal
± 185°
± 185°
Zona de rotação eixo giratório
± 185°
± 185°
Zona de rotação placa com alimentação de energia
± 210°
± 210°
Zona de rotação placa sem alimentação de energia
sem fim
sem fim
Tempo de rotação (180°) eixo de rotação principal
4,0 s
3,4 s
Tempo de rotação (180°) eixo giratório
2,8 s
3,0 s
Tempo de rotação (180° / 360°) placa
1,6 s / 2,8 s
3,2 s / 5,5 s
Opcional: Corrente de solda nominal (ED 100 %), giro sem fim
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Opcional: Corrente de solda nominal (ED 60 %), giro sem fim
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
Baixe aqui a brochura de produtos dos posicionadores e unidades lineares KUKA: