Vantagens do posicionador modular KP1-MC:
-
Livre combinação:
Realize soluções individuais de acionamento e posicionamento exatamente conforme a sua necessidade e até 1.500 quilogramas de capacidade de carga.
-
Alturas de inserção sob medida:
O posicionador compacto KP1-MC permite alturas de inserção exatamente adaptadas conforme os seus requisitos.
-
Posição de montagem flexível:
Use o posicionador KP1-MC em montagem de piso, parede, em ângulo ou também de teto – sem qualquer limitação funcional.
-
Eixo oco integrado:
Graças ao eixo oco integrado no contra-mancal a alimentação de fluidos ocorre de forma simples e com economia de espaço.
-
Compensação de tolerâncias de porta-ferramentas:
A compensação de comprimento integrada no posicionador de +/– 5 mm permite uma compensação amigável de tolerâncias de porta-ferramentas. - Placas eletricamente isoladas:
Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
-
Elevada potência de solda:
Expanda a sua solução individual de acionamento e posicionamento em uma potência de solda de até 500 A com ciclo de trabalho de 100%.