Escolha a sua localização:

País

KUKA Picus 2

A máquina de solda por fricção de uma cabeça totalmente automatizada, com força de recalque de 8-20 kN, é a menor máquina modular no portfólio de máquinas e convence através de máximo desempenho e um versátil espectro de componentes graças ao robô de manuseio integrado.


Altamente producente e versátil

A máquina de solda por fricção totalmente automatizada padronizada KUKA Picus 2 oferece inovações para o formato pequeno. Esta nova geração de máquinas, como sucessora da KUKA RS 2 específica de cliente, tem estrutura modular e é uma verdadeira solução completa para diversos processos de solda por fricção. Além da solda de válvulas no motor de combustão, a área de aplicação se estende além da indústria automotiva para novas aplicações na mobilidade elétrica e General Industry. Picus 2 oferece uma excepcional eficiência econômica e um máximo em versatilidade através da automação de robô integrada.

 

Vantagens convincentes da KUKA Picus 2

  • Individuelle Komplettlösung

    Máximo desempenho

    • Carga e descarga totalmente automática
    • Recorrência a módulos de tecnologia comprovados como o eixo de processo HNC
  • Einfache Bedienung

    Operação simples e ergonômica

    • Acesso melhorado graças ao novo design
    • Portas de operação leves & grande espaço de trabalho
    • Operação intuitiva através de um painel touch com moderna interface de operação gráfica
  • Genauigkeit

    Flexibilidade através de robô de manuseio

    • Enorme expansão do espectro de componentes para um grande número de aplicações e ramos
  • Monitoramento da qualidade

    • Monitoramento através de KUKA PCD (Process Parameter Control and Documentation)
    • Redução do tempo parado graças à retirada automática de refugos
  • Servicefreundlichkeit

    Melhorado manuseio de componente

    • Integração ideal no fluxo de produção
  • Einfache Installation

    Instalação simples

    • Solução Plug&Play
    • Rápida instalação e transferência graças à integração de agregado hidráulico e armário de distribuição na máquina
  • Pouca necessidade de espaço

    • Máquina compacta com uma necessidade de apenas 4 m² de área
  • Industrie 4.0

    • Sensores abrangentes para o monitoramento da máquina e do processo de solda
    • Acesso aos dados através de interfaces padronizadas para a avaliação na nuvem 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Picus 2 em detalhes: Equipagem, acessórios 

  • Painel de operação amigável ao usuário

    A operação por touch screen com condução de menu elaborada de forma visualizável, tornam a operação da Picus 2 rápida e intuitiva. Um manual de operação digital com função de localização e esquema de manutenção aumentam a facilidade para o usuário.

  • Robô de manuseio

    Robô KUKA AGILUS integrado permite, graças à maior flexibilidade, uma grande expansão do espectro de componentes e abre novos caminhos para as mais diversas aplicações.

  • Interface da alimentação de material

    A alimentação de material pode ser adaptada individualmente através de 

    • esteiras alimentadoras
    • transportadores de peças

     

    A saída do material para 

    • peças boas ocorre através de uma calha
    • as peças de refugo automaticamente através do robô
     

     

  • Design orientado ao transporte

    Plug & Play - A integração de sistema hidráulico e elétrico reduz a necessidade de área e simplifica o transporte e a instalação.

     

  • Monitoramento melhorado da qualidade

    Novíssimo KUKA PCD Controller para um monitoramento seguro da qualidade por meio de parâmetros validados:

    • Armazenamento de todos os parâmetros no banco de dados
    • Abrangente exportação de dados de solda
    • Relatórios e análise de dados detalhados
    • Monitoramento e documentação de todos os parâmetros (taxa de amostragem 1 ms)

Outras opções na solda por fricção com a Picus 2

  • Faceamento para a preparação de componentes
  • Remoção da costura de solda por meio de torneamento ou estampagem
  • Ferramenta de fixação específica de componente e de cliente
  • Eixo de processo sensível com força de recalque de 12 kN
  • Active Travel Control (para a minimização de tolerâncias de comprimento)
  • Automação com interface de célula
  • Interface OPC UA para I4.0

A nova KUKA Picus 2 é um investimento seguro para o futuro, uma vez que ela é versátil na utilização e baseia-se na moderna tecnologia de comando e de processo da família de produtos Genius mais ampla.

Till Maier, Portfolio Manager Advanced Welding Solutions

Solda perfeita e manuseio simples graças à operação inovadora 

A interface de usuário intuitiva convence através de


Processo de solda

Configuração amigável ao usuário e ajuste do processo de solda

Backup

Introdução e gravação de dados através de interface USB

Documentação

Documentação dos resultados de solda por meio de banco de dados, impressora ou exportação de PDF

Perfis de parâmetros

Representação gráfica de perfis de parâmetros atuais e arquivados

Controle & monitoramento

Controle e monitoramento de todos os parâmetros do processo de solda com precisão de milissegundos

Gestão da qualidade

Rastreabilidade ininterrupta por meio de Data Matrix Code. Os dados de solda são atribuídos aos respectivos componentes.

Administração de programas

Administração de até 1.000 programas de solda

Representação de valores e status

Exibição dos valores efetivos e parâmetros, bem como do status atual em texto por extenso

Você tem outras perguntas sobre a máquina Picus 2 ou deseja uma solução personalizada?

Teremos prazer em lhe ajudar e assessorar

Fabricação sob encomenda na solda por fricção

Soldamos peças avulsas como também módulos completos em trabalho comissionado