Escolha a sua localização:

Localização

KUKA omniMove

KUKA omniMove é a nossa plataforma de transporte para cargas pesadas. Leve-o de forma simples à posição certa – em espaço extremamente limitado e com precisão milimétrica. Além disso, o KUKA omniMove lhe oferece grande liberdade de movimento, controlado simplesmente com um controle remoto.


KUKA omniMove: autônomo e altamente flexível

Simplesmente encostar embaixo e levantar: a plataforma móvel de carga pesada KUKA omniMove transporta sem problemas as suas cargas XXL. KUKA omniMove pode ser controlado manualmente, mas também pode se mover de forma autônoma. Apesar das grandes dimensões e capacidades de carga ele navega com segurança e de forma quase autônoma. Opcionalmente você pode expandi-lo com uma alimentação de energia autárquica.

Com rodas especialmente desenvolvidas a plataforma móvel de carga pesada se move em todas as direções – até mesmo da sua posição. O sistema de navegação sofisticado KUKA.NavigationSolution proporciona a manobra autônoma sem risco de colisão e marcações artificiais no piso. Em um sistema modular o KUKA omniMove pode ser livremente escalonado em tamanho, largura e comprimento – de acordo com os seus requisitos individuais.

Roda Mecanum para máxima mobilidade

A tecnologia de acionamento KUKA omniMove especialmente desenvolvida na roda Mecanum permite a manobra omnidirecional do KUKA omniMove. As rodas com rolos individuais em forma de tambor podem se mover de forma independente entre si. Assim o KUKA omniMove se desloca de sua posição em movimentos translatórios e rotatórios em espaço extremamente limitado. Assim ele manobra em todas as direções com economia de tempo e de espaço.

Vantagens do KUKA omniMove

Potente

De acordo com a variante de veículo o KUKA omniMove move até mesmo peças pesadíssimas em formato XXL de forma segura e confortável. Ele atinge capacidades de carga de até 90 toneladas e – na versão máxima – até 30 metros de comprimento.

Preciso

O KUKA omniMove move com precisão de +/- 3 mm mesmo as cargas mais pesadas sem contato.

Modular

Nós concebemos a sua solução ideal. Escolha entre dez diferentes variantes de veículos e nós as personalizaremos com pacotes de opções e módulos individuais – de acordo com os seus requisitos e desejos.

O KUKA omnimove transporta os componentes de avião na Premium Aerotec em Augsburg. Fonte das imagens: Premium Aerotec

O KUKA omniMove em ação

Veja aqui todas as funções e características da plataforma móvel de carga pesada KUKA omniMove.

O KUKA omniMove em uso na sua empresa

Com o nosso sistema modular temos inúmeras possibilidades de usar o KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove em grande comprimento e tamanho XL

Os seus componentes são extremamente longos e largos? A plataforma móvel de carga pesada também oferece a opção de acoplar vários veículos em um único omniMove. O transporte de componentes com mais de 30 metros de comprimento não representa nenhum problema. Também é possível instalar um curso de mola adicional e refletores LED.

  • KUKA omniMove com fusos de elevação

Opcionalmente você recebe a sua plataforma de carga pesada com fusos de elevação elétricos ou com mesas de elevação de tesoura. Isso permite que o KUKA omniMove levante cargas de forma autônoma.

  • Alimentação de energia 

A alimentação de energia autônoma através de baterias de alta potência e moderníssima tecnologia wireless permitem a mobilidade livre do KUKA omniMove.

O KUKA omniMove pode ser adaptado individualmente às necessidades da sua produção. Figura: KUKA

O KUKA omniMove pode ser expandido com funções adicionais:

  • Opções de navegação
  • Gestão de bateria
  • Opções de carga
  • Opções de segurança

 

Para maiores informações entre em contato direto conosco – juntos montaremos a aplicação perfeita para você.