Escolha a sua localização:

Localização

KR QUANTEC PA Arctic 

Feito para extremos congelantes: o paletizador KR QUANTEC PA Arctic foi desenvolvido especialmente para a paletização em câmara fria. Aqui ele não precisa de capa de proteção nem de aquecimento mecânico. Isso o torna único no mundo – e no robô de paletização ideal para a indústria de alimentos.


Paletizador flexível para o uso na área de congelamento profundo até -30°C

Paletização rápida e eficiente de camadas com sorvete, carne, peixe e outros produtos congelados

O KR QUANTEC PA Arctic, como adaptação resistente ao frio da comprovada família KR QUANTEC PA, assume funções de paletização exigentes em uma faixa de temperatura de -30 °C até +10 °C. Com um raio de alcance de 3.195 mm e capacidades de carga de 120, 180 e 240 kg, o paletizador se destaca por curtos tempos de ciclo, alta flexibilidade e precisão extrema no empilhamento e colocação. O KR QUANTEC PA Arctic é o único robô no mercado que pode ser usado sem capa de proteção em ambientes frios. O seu braço de robô não precisa ser aquecido. Além disso, ele possui uma alimentação de energia até o flange, que é configurada para frio extremo.

Manuseio cuidadoso de alimentos, sensível no manuseio de custos

Como robô de paletização para câmaras frigoríficas, o KR QUANTEC PA Arctic trabalha rigorosamente de forma confiável e eficiente. Isso significa sem oscilações de temperatura, sem perda de qualidadesem formação de gelo no produto congelado. Em comparação com as soluções usuais com capa de proteção aquecível, isso não só oferece um enorme potencial de economia nos custos, não porque os tempos parados são suprimidos em caso de troca de material necessária. Também as dispendiosas emissões de calor não são mais um problema na paletização na câmara frigorífica através do KR QUANTEC PA Arctic. 

Vantagens da automação ártica – Camada por camada, palete por palete

  • Resistente ao frio

    • Equipado com líquido hidráulico especial e vedações para baixa temperatura
    • Graxa especial para baixas temperaturas
      no conjunto de cabos
    • Todas as peças de plástico (como braçadeiras) são apropriadas para a paletização na câmara frigorífica
  • Forte

    • Alta flexibilidade, desempenho e precisão extrema no empilhamento e colocação
    • Na comparação de tempos de ciclo ele é um dos paletizadores mais rápidos do mercado 
    • Produtividade constante, mesmo com plena capacidade de carga de 240 kg
  • Economia de espaço e custos

    • Base esguia, necessita de apenas uma pequena área de instalação
    • Isso possibilita conceitos de célula
      inovadores para funções de paletização
    • Potenciais de economia de custos extremamente elevados em comparação com soluções com capa de proteção

Flexibilidade na monopaletização

Com o software KUKA.PalletTech você configura de forma rápida e intuitiva as camadas e objetos de um palete, bem como os seus padrões.

Solução apropriada para o seu ramo: Sistemas de paletização e robôs higiênicos