Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Części zamienne KUKA: czekają na ciebie w magazynie

Skorzystaj z naszych szybkich i kompleksowych dostaw części zamiennych i ogranicz przestoje do minimum.


Oryginalne części zamienne KUKA zapewniające maksymalną wydajność - w każdej chwili i na całym świecie

Nasze części zamienne są idealnie dostosowane do naszych robotów, modułów i urządzeń, spełniając najwyższe wymagania jakościowe.

Nasz serwis części zamiennych jest w stanie zapewnić zaopatrzenie w części zamienne na skalę międzynarodową i zadbać o bezpieczeństwo procesu na twojej linii produkcyjnej. Potrzebne części są dostarczane w całej Europie w ciągu 24 godzin w dniach roboczych. Każdy punkt wsparcia serwisowego KUKA posiada własny, bogaty asortyment oryginalnych części zamiennych do produktów KUKA Robotics, Systems i Industries (Reis).
Dzięki temu części, których możesz potrzebować, są już na miejscu, podczas gdy inni je dopiero sprowadzają.

Na życzenie klienta, firma KUKA udostępnia też maksymalnie szybką naprawę z wymianą części przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych. Eliminuje to kosztowne czasy przestoju. Kolejna zaleta: Firma KUKA gwarantuje utrzymywanie dostępności standardowych części zamiennych przez co najmniej dwa lata.

Zamówienie części zamiennych online

3 % zniżki na części zamienne

Cechy charakterystyczne w skrócie

  • 24-godzinny serwis
  • Serwis w zakresie naprawy i wymiany
  • Nowoczesna logistyka
  • Wysyłka do naprawy lub remontu

Stosując oryginalne części zamienne KUKA korzystasz z szybkiego i pewnego zaopatrzenia.

Zadzwoń do nas, jeśli nie masz pewności co do rodzaju naprawy, usterki lub części zamiennych, które trzeba zastosować. Nasi eksperci udzielą ci pomocy w szybkim i skutecznym rozwiązaniu problemu.