Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Układy zasilania energią robotów KUKA

Najlepsze połączenia robotyki odnoszącej sukcesy.


W układach zasilania energią firmy KUKA tkwi ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie robotyki. Typowe cechy charakteryzujące układy zasilania energią KUKA to wyjątkowo wysoka niezawodność, jakość i trwałość. Zapewniają wysoką produktywność w każdym zastosowaniu przemysłowym.

Jeden układ zasilania energią do każdej konstrukcji: prosty wybór dla całego spektrum produktów KUKA

Paleta robotów KUKA jest olbrzymia. Zalety układów zasilania energią oferowanych przez firmę KUKA również. A to dlatego, że układy zasilania energią KUKA są zaprojektowane w taki sposób, aby za pomocą jednego zestawu przewodów można było wyposażyć wszystkie modele należące do jednej rodziny robotów. Zwiększa to bezpieczeństwo podczas planowania i zmniejsza koszty, które należałoby przeznaczyć na indywidualizację.

  • Małe roboty do pracy z obciążeniem od 2 do 12 kg
  • Małe obciążenia do pracy w zakresie od 5 do 16 kg
  • Średnie obciążenia do pracy w zakresie od 30 do 60 kg
  • Duże obciążenia do pracy w zakresie od 90 do 300 kg
  • Bardzo duże obciążenia
    • do pracy w zakresie od 300 do 500 kg
    • do pracy w zakresie od 1 000 do 1 300 kg
  • Roboty paletyzujące do pracy w zakresie od 40 do 1 300 kg
  • Konstrukcje specjalne
Dostępne dla wszystkich typów robotów: Układy zasilania energią KUKA

Cechy charakterystyczne układów zasilania energią KUKA

  • Długi okres użytkowania: Dzięki przetestowanym i sprawdzonym standardom oraz solidnej konstrukcji. Wewnątrzzakładowe procedury testowe i dopuszczenia zapewniają najlepszą jakość.
  • Łatwe serwisowanie: Wymiana zestawu przewodów trwa tylko 10 minut. Istnieje możliwość wymiany przewodów i węży, co obniża koszty dodatkowe.
  • Możliwość dopasowania: Zdefiniowane krawędzie kolizji pozwalają na zaprogramowanie offline, dzięki czemu można je idealnie zintegrować z koncepcją urządzenia. Aplikacje można połączyć przez złącze umieszczone na ramieniu.
  • Oszczędność miejsca: Układy zasilania energią KUKA są zintegrowane ze strukturą robota i zastępują dotychczas stosowane, luźne rozwiązania, realizowane od góry.
  • Nieliczne krawędzie kolizyjne: Układy zasilania energią KUKA przebiegają częściowo przez strukturę robota - ze stelaża do ramienia lub do kiści.
  • Łatwiejszy dostęp: Układy zasilania energią KUKA zlokalizowane w kolumnie robota są bezproblemowo dostępne z zewnątrz.
  • Pełna swoboda ruchu: Układy zasilania energią KUKA są idealnie dostosowane do specjalnych zadań robota i do jego obciążeń.
  • Wysoka elastyczność: Ponadprzeciętna kompensacja długości zestawu przewodów wynosząca ponad 0,8 metra pozwala na bardzo skomplikowane ruchy robota.
  • Odpowiednie dla przemysłu: Możliwość uniwersalnego stosowania dzięki metalowej obudowie oraz dobraniu, odpowiednio do zastosowania, wysokiej jakości tworzyw sztucznych, wzmocnionych włóknami lub zoptymalizowanych pod względem ślizgania. Zestaw K Box można otworzyć łatwo i szybko.