Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Pozycjoner trzyosiowy KP3-V2MD
Modułowy pozycjoner trzyosiowy KP3-V2MD służy do indywidualnego projektowania urządzeń do mocowania elementów obrabianych. Jest on dostępny z udźwigiem wynoszącym 2000 kg na stanowisko robocze.
Zalety trójosiowego pozycjonera KP3-V2MD:
Jednostka modułowa: Zintegrowana jednostka modułowa umożliwia zaprojektowanie indywidualnego pozycjonera z 2 stacjami.
Łatwy transport: Zintegrowane kieszenie na widły wózka widłowego zapewniają łatwy transport oraz bezproblemową integrację w systemie.
Sztywna konstrukcja: KP3-V2MD dzięki swojej niezwykle sztywnej konstrukcji umożliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie nawet ciężkich wsporników narzędziowych i elementów.
Wały drążone w obu tarczach obrotnika: Media można doprowadzić w łatwy i elastyczny sposób poprzez wały drążone zintegrowane w obu tarczach obrotnika.
Dane i wersje pozycjonera KP3-V2MD:
KP3-V2MD 2000
Obciążenie znamionowe, na stronę
2 000 kg
Dokładność powtarzalności pozycji
<±0,03 mm
Zakres obrotu osi 1
+/–185°
Zakres obrotu osi 2/3 z układem zasilania energią
+/–185°
Zakres obrotu osi 2/3 bez układu zasilania energią
ciągły
Czas obrotu osi 1 (180°/360°)
3,9 s / 6,7 s
Czas obrotu osi 2/3 (180°/360°)
3,3 s / 5,8 s
Maks. wysokość podawania
880 mm
Tutaj możesz pobrać broszury dotyczące pozycjonerów i jednostek liniowych KUKA: