Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Augmented Reality ułatwia uruchamianie nowych robotów

Nowe oprogramowanie KUKA.MixedReality tworzy wizualizację otoczenia modułów robotów na smartfonie w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybkie, bezpieczne i intuicyjne uruchomienie robotów. W aplikacji, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym, wyświetlane są narzędzia i geometrie kolizji w czasie rzeczywistym. W ten sposób użytkownicy mogą wcześniej wykryć potencjalne zagrożenia i je wyeliminować jeszcze przed rozpoczęciem pracy robota.

29 stycznia 2024


Dzięki zastosowaniu Augmented Reality (AR) możliwe jest Intuicyjne uruchamianie robotów. AR łączy świat rzeczywisty z wirtualnym, tworząc otoczenie modułu robota w sposób prosty i zrozumiały na podstawie informacji cyfrowych. Nie tylko przyspiesza to instalację, lecz również sprawia, że praca z robotem staje się bezpieczniejsza, ponieważ można szybko wykryć i usunąć ewentualne błędy.
Za pomocą oprogramowania można na przykład wykonać symulację ruchu robota z wirtualnym chwytakiem. Jeśli w otoczeniu AR wykryte zostaną potencjalne źródła kolizji, można im wcześniej zapobiec w rzeczywistym otoczeniu, dzięki czemu ani robot, ani chwytak nie zostanie uszkodzony. KUKA.MixedReality składa się z aplikacji KUKA.MixedReality Assistant oraz dodatkowego pakietu technologicznego KUKA.MixedReality Safe, który jest zainstalowany w układzie sterowania robota.
KUKA.MixedReality umożliwia szybkie, bezpieczne i zrozumiałe uruchamianie robota.

Szybka konfiguracja – z darmową aplikacją i małą ilością sprzętu

KUKA.MixedReality można łatwo skonfigurować i obsługiwać: Użytkownicy instalują bezpłatną aplikację KUKA.MixedReality Assistant ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na smartfonie lub tablecie. Wszystkie istotne informacje na temat robota są wysyłane za pośrednictwem routera lub Accesspoint (niebędących produktami KUKA) poprzez Wi-Fi bezpośrednio z robota do urządzenia mobilnego i na nim wyświetlane. Dodatkowy sprzęt, taki jak np. okulary AR, nie jest potrzebny – a jedynie instalacja pakietu technologicznego KUKA.MixedReality Safe jako źródła danych w układzie sterowania robota. Do korzystania z funkcji Safe w układzie sterowania musi być dodatkowo zainstalowany jeden z pakietów technologicznych KUKA.SafeOperation.
Do korzystania z KUKA.MixedReality użytkownicy potrzebują bezpłatnej aplikacji oraz pakietu technologicznego zainstalowanego w układzie sterowania robota.

Graficzne możliwości prezentacji za pomocą KUKA.MixedReality

Bezpośrednio przy robocie aplikacja KUKA.MixedReality Assistant wyświetla graficznie w czasie rzeczywistym wszystkie istotne zmienne: kartezjańskie lub naruszone przestrzenie monitorowane, narzędzia z funkcją bezpieczeństwa i kule narzędzi. Możliwe jest również wyświetlanie odpowiednich parametrów konfiguracji przestrzeni lub narzędzi. Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie pobrać i przetestować aplikację. Za pomocą zintegrowanego trybu demonstracyjnego można wypróbować funkcje nawet bez rzeczywistego robota.

Augmented Reality jako szansa dla robotyki i automatyzacji

„Augmented Reality i Mixed Reality to przyszłościowy temat, który stwarza obiecujące możliwości również dla robotyki” – mówi Roland Ritter, Portfolio Manager Simulation w firmie KUKA. „Dzięki KUKA.MixedReality zwiększymy intuicyjność obsługi i bezpieczeństwo podczas instalacji naszych robotów. Skorzystają z tego klienci na wszystkich poziomach zaawansowania w dziedzinie automatyzacji.”
Z KUKA.MixedReality mogą korzystać zarówno klienci doświadczeni w pracy z robotyką, jak i osoby początkujące w automatyzacji. 

Więcej informacji na temat KUKA.MixedReality

Pakiet technologiczny do aplikacji można bez problemu zamówić za pośrednictwem my.KUKA Marketplace. Poznaj wszystkie zalety KUKA.MixedReality.