Escolha a sua localização:

País

Realidade Aumentada para a colocação em funcionamento mais simples de novos robôs

O novo software KUKA.MixedReality visualiza o ambiente de células de robô ao vivo no smartphone e, assim, apoia uma colocação em funcionamento rápida, segura e intuitiva do robô. Ferramentas e geometrias de falha são exibidas ao vivo via aplicativo no equipamento terminal móvel. Assim, os usuários detectam precocemente riscos potenciais e podem eliminá-los antes que o robô inicie o seu trabalho.

29 de janeiro de 2024


A colocação em funcionamento intuitiva se torna possível através do uso de Realidade Aumentada (RA) (Augmented Reality (AR)). Ela conecta o mundo real com o mundo virtual, enriquecendo assim o ambiente da célula de robô de forma visualizável e descomplicada com informações digitais. Isso não apenas agiliza a instalação, mas também torna o trabalho com o robô mais seguro, uma vez que os erros podem ser detectados e eliminados rapidamente.
Através do software, por exemplo, o movimento do robô pode ser simulado com uma garra virtual. Se no ambiente RA forem detectadas potenciais colisões, estas podem ser evitadas precocemente no ambiente real, de forma que nem o robô nem a garra sofram danos. KUKA.MixedReality consiste no App KUKA.MixedReality Assistant e no pacote de tecnologia KUKA.MixedReality Safe adicional, que é instalado na unidade de comando do robô.
O KUKA.MixedReality apoia a colocação em funcionamento do seu robô de forma rápida, segura e visualizável.

Configurado rapidamente – com aplicativo gratuito e pouco hardware

KUKA.MixedReality é de fácil configuração e operação: Os usuários instalam o App gratuito KUKA.MixedReality Assistant através do Apple App Store ou do Google Play Store em seu smartphone ou tablet. Todas as informações relevantes do robô são transmitidas através de um Router ou Accesspoint (não é um produto KUKA) via WLAN diretamente do robô ao equipamento terminal móvel e lá representadas visualmente. Não é necessário hardware adicional como, por exemplo, um óculos RA – para isso, contudo, é necessária a instalação do pacote de tecnologia KUKA.MixedReality Safe como fonte de dados na unidade de comando do robô. Para a utilização das funções Safe deve estar instalado adicionalmente um dos pacotes de tecnologia KUKA.SafeOperation na unidade de comando.
Para o uso do KUKA.MixedReality os usuários necessitam do App gratuito, bem como de um pacote de tecnologia na unidade de comando do robô.

Possibilidades de representação gráfica com KUKA.MixedReality

Diretamente no robô, o App KUKA.MixedReality Assistant representa graficamente todas as variáveis relevantes em tempo real: espaços de monitoramento cartesianos ou violados, ferramentas e esferas de ferramenta orientadas à segurança. Também é possível a exibição dos respectivos parâmetros de configuração dos espaços ou ferramentas. Os interessados agora podem baixar gratuitamente a aplicação e testá-la facilmente. Com o modo Demo as funções também podem ser testadas sem robôs reais.

Realidade Aumentada como oportunidade para a robótica e automação

"Realidade Aumentada ou Mixed Reality é um tema de futuro, que também na robótica oferece possibilidades promissoras" segundo Roland Ritter, Portfolio Manager Simulation na KUKA. "Com o KUKA.MixedReality aumentamos a facilidade de uso e a segurança na instalação dos nossos robôs. Isso beneficia clientes de todos os níveis de experiência na área da automação."
O KUKA.MixedReality pode ser usado por clientes com experiência em robótica como também por principiantes na automação. 

Mais informações sobre o KUKA.MixedReality

Encomendar o pacote de tecnologia para o App de forma descomplicada através do my.KUKA Marketplace. Conheça todas as vantagens do KUKA.MixedReality.