Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA na targach EMO 2017: Zautomatyzowane obrabiarki w przemyśle metalurgicznym

KUKA Robotics pokazuje w hali 25, stanowisko D81, przyjazne w obsłudze rozwiązania automatyzacyjne dla przemysłu metalurgicznego. EMO to międzynarodowe targi obrabiarek przeznaczonych do obróbki metali. W tym roku spotkanie branżowe metalurgów odbywać się będzie od 18. do 23. września na Targach Hanowerskich.

24 lipca 2017


Przybliżenie klientowi ekonomicznej organizacji produkcji: To właśnie jest aktualnym wyzwaniem w przemyśle metalurgicznym. Firma KUKA pokazuje, jak obrabiarki przeznaczone do obróbki metali można zautomatyzować w sposób ekonomiczny na stoisku o powierzchni 230 metrów kwadratowych na targach EMO w Hanowerze. Zaprezentowane zostaną pakiety ready2_use, komory robotów oraz roboty przemysłowe, które doskonale sprawdzają się w przemyśle metalurgicznym.

Tylko inteligentna automatyzacja oparta na pracy robotów pozwala sprostać wymogom przemysłu metalurgicznego. W związku z tym oferujemy klientom idealnie dopasowane rozwiązania

Winfried Geiger, kierownik ds. rozwoju biznesowego w firmie KUKA Roboter GmbH.

Pakiety ready2_use: wstępnie skonfigurowane i idealnie do siebie dopasowane

Na targach EMO w Hanowerze KUKA zaprezentowała dwa przyjazne dla użytkownika pakiety automatyzacyjne – ready2_grip i ready2_pilot. Pakiety są wstępnie skonfigurowane i idealnie do siebie dopasowane, dlatego można je płynnie zintegrować z istniejącym środowiskiem produkcyjnym.

Standardowe rozwiązanie z chwytakiem

ready2_grip to łatwy do zintegrowania, wstępnie skonfigurowany pakiet z chwytakiem. Na targach EMO zostanie on zaprezentowany w połączeniu z małym robotem KR AGILUS. Przemieni on robota w asystenta manipulowania przydatnego np. do załadunku i rozładunku maszyn.
 

Pakiet sterowania robotem: Intuicyjne programowanie planowania toru

ready2_pilot to oferowany przez KUKA pakiet do sterowania robotem. Dzięki niemu można sterować każdym robotem przemysłowym KUKA i intuicyjne go zaprogramować. W tym celu w robocie zostaje zainstalowana mysz 6D. Za jej pomocą można sterować robotem we wszystkich kierunkach. Planowanie toru jest automatycznie programowane w tle.

KUKA ready2_grip ogranicza nakłady związane z integracją robotów manipulacyjnych

Interfejs programowania umożliwia połączenie układu sterowania robota z układem sterowania maszyny 

Drugi moduł pokazuje zrobotyzowaną aplikację do frezowania. Dzięki połączeniu oprogramowania sterującego KUKA.CNC Sinumerik z układem sterowania Siemens Sinumerik 840D sl można łatwo obsługiwać robota za pośrednictwem tablicy sterowniczej układu sterowania Sinumerik. Operator pozostaje przy tym w znanym środowisku programistycznym Siemens CNC i nie musi posiadać żadnej wiedzy o robotach. Roboty frezujące KUKA realizują zadania związane z obróbką tak jak obrabiarki, nie są wprawdzie tak precyzyjnie, ale za to bardziej elastyczne i oferują duży obszar roboczy.

Oprogramowanie sterujące KUKA.CNC Sinumerik łączy układ sterowania robota z układem sterowania maszyny.

Robot przemysłowy dla przemysłu metalurgicznego 

 

Osoby odwiedzające targi mogą przekonać się o wszechstronnych zastosowania robotów serii KR CYBERTECH. Prezentowane roboty KR CYBERTECH i KR CYBERTECH nano są idealnie dopasowane do manipulowania małymi podzespołami. Robot serii KR QUANTEC jest najmocniejszym robotem w bogatej ofercie targowej KUKA.