Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Roboty KUKA w mikroelektronice

W przedsiębiorstwie Possehl Electronics z siedzibą w miejscowości Niefern niedaleko Pforzheim w Badenii-Wirtembergii pracuje w sumie 25 robotów KUKA. Tutaj produkowane są kompleksowe obudowy sterowników do elektrycznych układów kierowniczych stosowanych w samochodach. 

17 maja 2017


Serce instalacji: trzy roboty KR AGILUS precyzyjnie układają podzespoły we wtryskarce.

Roboty przemysłowe pracują przy trzech liniach produkcyjnych z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra

Roboty są wyposażone między innymi w specjalne chwytaki. Umożliwiają one przygotowanie i załadunek wtryskarki z dokładnością do 0,1 mm. Kolejną zaletą są bardzo krótkie czasy taktowania. W produkcji kompleksowych obudów sterowników do elektrycznych układów kierowniczych stosowanych w samochodach uczestniczy kilka małych robotów serii KR AGILUS, jeden robot KR 5 arc i kilka robotów KUKA ze średniego zakresu obciążeń. 

Od 2013 roku firma Possehl stawia na automatyczne rozwiązania z wykorzystaniem robotów, które stosuje na swoich trzech liniach produkcyjnych. W związku z tym koncepcje instalacji i produkcji w Niefern zostały ustandaryzowane. Przy liniach produkcyjnych pracuje w sumie 25 robotów KUKA, które wykonują klasyczne czynności Pick & Place. Cecha szczególna: ich ruchy są perfekcyjnie zsynchronizowane i niezwykle precyzyjne.

Obejrzyj filmik, w którym 25 perfekcyjnie ze sobą zsynchronizowanych robotów KUKA pracuje przy trzech liniach produkcyjnych.

Małe roboty są sercem całej instalacji

Przygotowaniem i załadunkiem wtryskarki zajmują się dwa małe roboty KUKA typu KR 6 R900. Ich zadanie: 52 tłoczone części muszą zostać jak najszybciej umieszczone we wtryskarce z dokładnością do 0,1 mm. Tam są one poddawane dalszej obróbce.