Los robots industriales trabajan en tres líneas con una exactitud de décimas de milímetro
Los robots están equipados con garras especiales, entre otros. Esto permite una elaboración y un equipamiento de la máquina de modelo por inyección con una exactitud de 0,1 milímetros. Una ventaja más: tiempos de ciclo muy cortos. En la fabricación de las complejas cajas de válvulas para la dirección eléctrica de automóviles hay implicados varios robots pequeños de la serie KR AGILUS, un robot KR 5 arc y varios robots KUKA de la gama de cargas medias.
Possehl utiliza desde 2013 automatización robótica en tres líneas de producción. Para ello se han estandarizado los conceptos de instalación y fabricación en Niefern. Un total de 25 robots KUKA realizan las actividades clásicas de Pick & Place en las líneas de producción. Lo peculiar: Sus movimientos están ajustados exactamente entre sí y trabajan con una elevada precisión.