Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish
Roboty KUKA w fabryce telewizorów

Roboty KUKA w fabryce telewizorów. Integrator MPLAB Prototypes robotyzuje zakład TPV Displays Polska

Największy producent telewizorów w Europie robotyzuje linie montażowe w standardzie KUKA. W zakładzie TPV Displays Polska w Gorzowie Wlkp. pracuje już kilkanaście pomarańczowych robotów. W drodze są kolejne aplikacje, w tym stacje, które wdraża zespół firmy MPLAB Prototypes.


W fabryce TPV Displays Polska w Gorzowie Wlkp. każdego dnia produkowanych jest ok. 25 tys. telewizorów. Rocznie opuszcza ją 4,5 mln odbiorników, czyli tyle, ile wystarczy, by załadować ponad 6000 ciężarówek.

– Jako TPV jesteśmy wiodącym producentem telewizorów w Europie – firmę przedstawia Grzegorz Benda, dyrektor techniczny gorzowskiej fabryki. – Jako TPV jesteśmy również właścicielem marki telewizorów Phillips. Produkujemy telewizory także dla innych marek jako podwykonawca związany z ich wytwarzaniem.

Automatyzacja w TPV Displays Polska

W wysokim sezonie spółka TPV Displays Polska zatrudnia nawet 3000 pracowników. Gorzowski zakład zajmuje powierzchnię ponad 140 tys. m2,, co czyni go jedną z największych fabryk na terenie Polski. Imponujący rozmachem zakład wciąż się rozwija. TPV Displays Polska z roku na rok konsekwentnie zwiększa wolumen produkowanych telewizorów. Pociąga to za sobą potrzebę stopniowego zwiększania mocy przerobowych fabryki, jednak to w dobie problemu braku rąk do pracy stanowi poważne wyzwanie. Aby mu sprostać, zarząd TPV Displays Polska stawia na automatyzację produkcji. Od 2020 r. firma zainstalowała kilkanaście stanowisk z robotami KUKA, które mają za zadanie usprawnić pracę linii montażowych.
Robot KUKA z serii KR QUANTEC pobiera odbiornik z przenośnika taśmowego
Robot KUKA z serii KR QUANTEC pobiera odbiornik z przenośnika taśmowego

Jak mówi dyrektor techniczny zakładu TPV Displays Polska, stosowanie robotów w procesach związanych z montażem telewizorów pozwala osiągnąć liczne korzyści. Roboty poprawiają ogólną efektywność produkcji, jednocześnie wyręczając pracowników z wykonywania najbardziej wymagających czynności. Przykładem takich aplikacji są stacje odpowiadające za przenoszenie odbiorników z taśm transportujących na paletki testujące, za pomocą których złożone wcześniej telewizory trafiają w ręce pracowników zajmujących się wstępną kontrolą jakości.

– Ta konkretna automatyzacja związana z przenoszeniem odbiorników pozytywnie wpływa na ergonomię pracy naszych pracowników. Dla nas to bardzo ważne, żeby pracownicy czuli się w naszej fabryce komfortowo – podkreśla Grzegorz Benda.

Roboty KR IONTEC, KR QUANTEC i pakiet KUKA.ConveyorTech

Roboty KUKA przenoszą odbiorniki w zakładzie TPV Displays Polska każdego dnia przez cały rok, pracując w systemie trzyzmianowym. Ich wdrożeniem – od koncepcji po uruchomienie – zajęli się inżynierowie z firmy MPLAB Prototypes, oficjalni partnerzy systemowi KUKA (Gold KUKA System Partner). W chwili obecnej w fabryce TPV Displays Polska pracują cztery zrobotyzowane stanowiska tego typu. Podobne stacje wkrótce pojawią się również przy kolejnych liniach montażowych.

Za przenoszenie telewizorów odpowiadają roboty KUKA z serii KR IONTEC oraz KR QUANTEC.

Odkładanie odbiornika na paletkę testującą
Odkładanie odbiornika na paletkę testującą

W celu zwiększenia wydajności pracy stacji odbiorniki są pobierane „w locie”, czyli jeszcze w czasie, gdy przemieszczają się na taśmie transportującej. Takie rozwiązanie znacząco przyśpiesza cały proces.

– Śledzenie ruchu przenośnika taśmowego i pobieranie odbiorników bez zatrzymywania go umożliwia pakiet technologiczny KUKA.ConveyorTech – wyjaśnia Piotr Janica, właściciel MPLAB Prototypes.

Pakiet KUKA.ConveyorTech umożliwia automatyczne dopasowanie ruchów robota do ruchu układu transportowego (np. przenośników taśmowych). Jego stosowanie sprawdza się przy wykonywaniu procesów w bezkompromisowym tempie. Mogą to być m.in. procesy obróbcze, montażowe lub handlingowe, jak w przypadku aplikacji wykonanych przez MPLAB Prototypes dla TPV Displays Polska.

Ponieważ telewizory są stosunkowo „delikatnymi” detalami, ważnym aspektem pracy zespołu MPLAB Prototypes było znalezienie rozwiązań, które zabezpieczą odbiorniki przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas przenoszenia. Jak zauważa Piotr Janica, newralgicznym elementem w tym aspekcie okazało się zaprojektowanie odpowiedniego chwytaka.

– Zbudowaliśmy specjalny chwytak, wykorzystując maty ssące i kompensatory dwuosiowe pneumatyczne zabezpieczające odbiorniki przy odkładaniu na paletki testujące – rozwiązanie omawia właściciel MPLAB Prototypes.

Wizualizacja stacji przygotowana przez MPLAB Prototypes
Wizualizacja stacji przygotowana przez MPLAB Prototypes

Robotyzacja operacji handlingowych w standardzie KUKA

Operacje polegające na przenoszeniu elementów to obszar, w którym roboty skutecznie wykonują zadania będące obciążeniem dla ludzi. Z tego względu są stosowane coraz częściej – niezależnie od branży, specyfiki danego zakładu czy rodzaju obsługiwanych detali.

Portfolio robotów KUKA obejmuje modele o szerokim zakresie udźwigów: od niewielkich, kompaktowych modeli takich, jak rodzina KR AGILUS, po potężne modele o udźwigu nawet 1300 kg. Ich zalety to wszechstronność, dokładność, ponadprzeciętna prędkość pracy i wytrzymała konstrukcja, znacząco ograniczająca wydatki związane z konserwacją i serwisowaniem.

Robotyzacja produkcji w fabryce TPV Displays Polska to modelowy przykład efektywnego wykorzystania potencjału robotów KUKA.

– Firma TPV Displays Polska z Gorzowa Wlkp. jako jeden z naszych kluczowych partnerów biznesowych z roku na rok zwiększa poziom robotyzacji poprzez wdrażanie kolejnych stanowisk zawierających roboty przemysłowe KUKA. Dzięki temu, pomijając korzyści finansowe, uzyskujemy przede wszystkim ciągłość produkcji, odciążamy pracowników od pracy fizycznej, jak i również uzupełniamy luki spowodowane brakami kadrowymi. W zakładzie klienta obecnie pracuje kilkanaście robotów KUKA, począwszy od niskiego, poprzez średni, aż do wysokiego udźwigu. Są to głównie aplikacje handlingowe, czyli tzw. operacje ręczne – podsumowuje Mateusz Homski, Regional Account Manager w KUKA Polska opiekujący się klientami z Polski zachodniej.

Piotr Garbowski

Roboty KUKA w zakładzie TPV Displays Polska
Roboty KUKA w zakładzie TPV Displays Polska

Zobacz wideo case study!

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.