Zgrzewanie punktowe w procesach produkcyjnych
Zgrzewanie punktowe to rodzaj zgrzewania oporowego, często stosowanego m.in.
w przemyśle motoryzacyjnym. W wyniku zgrzewania punktowego powstaje mocne, trwałe połączenie pomiędzy materiałami. Kluczowe w kontekście tego procesu jest wykorzystanie dużego ciśnienia wywieranego na stosunkowo małą powierzchnię oraz energii w postaci prądu elektrycznego.
Zgrzewanie punktowe to jeden z tych procesów, które od lat są z powodzeniem automatyzowane z pomocą robotów. Z rozbudowanych możliwości robotów KUKA w tej dziedzinie w jednym ze swoich ostatnich projektów skorzystała firma
Taskoprojekt, od ponad 50 lat zajmująca się budową kompletnych linii zrobotyzowanych dla przemysłu. Firma wykonała nowoczesne stanowisko do zgrzewania punktowego elementów karoserii dla jednego z największych dostawców części samochodowych na świecie.
Nad realizacją projektu czuwali Marek Gęsiarz, kierownik projektu, oraz Bartosz Wesołowski, kierownik zespołu projektowego.
Jak podkreśla Marek Gęsiarz, głównym celem, jaki przyświecał klientowi przy zamawianiu stanowiska, było zapewnienie najwyższej jakości produkowanych elementów. Nie bez znaczenia była również wydajność.
Opis stanowiska do zrzewania punktowego projektu firmy Taskoprojekt
Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu podającego części do stanowiska projekt przygotowany przez Taskoprojekt umożliwia obsługę stanowiska przez jednego operatora. Samo stanowisko odpowiada za kilka procesów. Najważniejszym jest zgrzewanie punktowe elementów karoserii, ale w jego obrębie odbywa się też m.in. ich klejenie.
– Zadaniem operatora, który będzie obsługiwał to stanowisko podczas swojej zmiany, jest załadunek części zarówno na system podający, jak i na dedykowany przyrząd – pracę stanowiska opisuje Bartosz Wesołowski. – Robot z chwytakiem pobiera części bezpośrednio z systemu podającego, a następnie je klei. Po nałożeniu kleju specjalna kamera sprawdza obecność, jak i położenie kleju.
W tak zwanym międzyczasie po umieszczeniu części w przyrządzie operator wychodzi ze strefy, wciska przycisk „Start” i brama się zamyka - kontynuuje inżynier kierujący zespołem projektowym. - Stół razem z przyrządem okręca się w stronę robota ze zgrzewarką. Następnie wspomniany wcześniej robot z chwytakiem nakłada poklejone wcześniej części. Przyrząd zamyka się i następuje proces zgrzewania oporowego.
Projektując stanowisko, zespół Taskoprojekt zadbał o każdy detal. Stanowisko zostało wyposażone w specjalne blokady, których zadaniem jest nie dopuszczenie do pomylenia części przez operatora. Stanowisko jest ponadto dokładnie oczujnikowane. Praca dwóch zastosowanych w nim robotów KUKA
KR QUANTEC-2 została dokładnie zbalansowana z pracą operatora.
Wszystko po to, by zapewnić jego wydajne, bezprzestojowe funkcjonowanie.
Oprogramowanie przydatne w procesie
Przy tworzeniu stanowiska zespół Taskoprojekt korzystał z najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań, również tych związanych z programowaniem, takich jak
KUKA.SystemSoftware w wersji 8.5.
- Podczas programowania wykorzystaliśmy pakiety technologiczne KUKA do obsługi zgrzewadeł serwoelektrycznych. Do tego opcję
KUKA.Gripper&SpotTech, która umożliwia zgrzewanie punktowe - wylicza Krzysztof Dąbrowski, specjalista ds. robotyki w Taskoprojekt - Mamy też
system klejowy, jest to najnowsza wersja pakietu dedykowanego systemom klejowym,
system wizyjny i handling, czyli aplikacja najprostsza z nich wszystkich.
-
Wykorzystaliśmy nasze standardowe oprogramowanie, które spisuje się dobrze - podsumowuje członek zespołu Taskoprojekt.
Taskoprojekt tworzy linie i stanowiska z robotami KUKA od 2005 r. W lipcu 2020 r. firma oficjalnie dołączyła do grona zaufanych integratorów robotów w kolorze oranżu, zostając partnerem systemowym KUKA. Taka forma współpracy to korzyści dla obu stron. W ten sposób firma KUKA wraz z podmiotami aktywnie działającymi w sektorze robotyzacji buduje silną społeczność najlepszych robotyków, która wciąż się rozwija, m.in. dzięki takim firmom, jak Taskoprojekt.
Taskoprojekt od 1968 r. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu. Od ponad 50 lat projektuje, wykonuje oraz uruchamia zaawansowane urządzenia dla klientów z różnych branż, wykorzystując ogromne doświadczenie i sprawdzone know-how. Taskoprojekt zapewnia kompleksową obsługę projektów (projekty pod klucz) – od opracowania pełnej koncepcji realizacji procesu technologicznego i przygotowania projektu poprzez wykonanie aż po uruchomienie i nadzór produkcji.
Piotr Garbowski