Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

LBR Med wykonuje nacisk w iYU

Firma Capsix Robotics konstruuje niepowtarzalne na całym świecie urządzenie do masażu wyposażone w czułego robota. Zadaniem robota do masażu iYU, ze zintegrowanym KUKA LBR Med, jest ułatwienie pracy fizjoterapeutom.


François Eyssautier wraz ze swoją żoną Carole założyli w czerwcu 2015 roku firmę Capsix Robotics, zlokalizowaną w miejscowości Villeurbanne w pobliżu Lyonu. Trzecim partnerem przedsięwzięcia jest fizjoterapeuta Stéphane Rollet. Celem przedsiębiorstwa było stworzenie automatycznego urządzenia do masażu, który osiągnęli konstruując iYU. Dzięki zastosowanej w nim kompleksowej technologii może on obecnie odtworzyć pracę masażysty praktycznie 1:1. Do tego zdania potrzebne było zintegrowanie czułego robota współpracującego, którego firma Capsix Robotics znalazła w postaci LBR MedJesteśmy pierwszymi, którzy oferują wykonywany przez robota masaż relaksacyjny”, z dumą opowiada François Eyssautier.

LBR Med jako część składowa iYU umożliwia wykonywanie opartych na pracy robota masaży relaksacyjnych.

Integracja codziennego masażu dzięki systemowi opartemu na pracy robota

Około 80 procent ludzi lubi masaże, ale tylko 3 procent korzysta z nich na co dzień. Na dodatek fizjoterapeuci z względu na duże obciążenie fizyczne bardzo wcześnie zaczynają mieć problemy z rękami. I tu wchodzi do gry iYU”, mówi Eyssautier. W końcu masaż to wyważone współgranie precyzji i umiejscowienia nacisku, co predestynuje go do zastąpienia maszyną, jeśli da się w ten sposób spełnić indywidualne wymagania pacjenta. Urządzenie iYU jest dostępne w dwóch wersjach: w wersji do spa, hoteli i przedsiębiorstw oraz w wersji do klubów sportowych, fitnessowych i centrów treningowych.
Zespół iYU na targach MEDICA 2019: Carole Eyssautier, Guillaume Gibert i François Eyssautier (od lewej)

Długa droga do gotowego robota masującego

„No i zaczęliśmy pracę z tym, jak my to mówimy, ekspertem od dobrego samopoczucia. Szybko pojawiło się bardzo duże zainteresowanie menadżerów zarządzających personelem w przedsiębiorstwach, którzy zobaczyli w iYU możliwość zmniejszenia stresu i napięć u pracowników. Zadaniem, jakie pojawiło się w 2016 roku, było przekonanie sceptyków, że zastosowanie robota może być równoznaczne z profesjonalnym masażem. W tym celu firma KUKA udostępniła nam na rok robota do przetestowania. Podczas specjalnego szkolenia dokładnie zrozumieliśmy działanie robota i poznaliśmy jego możliwości”, opowiada Eyssautier o pierwszych krokach na etapie projektowania.

Relaks po naciśnięciu przycisku robota do masażu iYU firmy Capsix Robotics.

Czułość i precyzja jako kluczowe aspekty robota do masażu

Na tej podstawie troje partnerów ze swoim zespołem stworzyło do końca 2018 roku prototyp iYU. Potrafił on odtworzyć morfologię prawdziwej osoby i wykonać profesjonalny masaż. „Do tego niezbędny był LBR Med, ponieważ potrafi w bezpieczny i elastyczny sposób wykonywać różne programy masażu”, podkreśla Eyssautier. Ważnym aspektem jest tutaj duża czułość robota, dzięki której stosuje on precyzyjny nacisk, zachowując jednocześnie wyjątkowo duże bezpieczeństwo.

LBR Med pracuje wyjątkowo precyzyjnie, zarówno jeśli chodzi o ruchy, jak i nacisk, wykonując programy z bardzo dużą dokładnością. Jest on też bardzo prosty w obsłudze. Dla nas to naprawdę zadziwiający robot.

François Eyssautier, założyciel Capsix Robotics

Niebywałe reakcje na masaże relaksacyjne wykonywane przez robota

W lutym 2019 roku rozpoczęła się najgorętsza i zarazem najważniejsza dla Capsix Robotics faza, czyli pierwsze testy w praktyce. Zyskało na tym jedno z trzech największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych we Francji. Jeden robot iYU został zamontowany w jego głównej siedzibie w Paryżu i oddźwięk był ogromny, opowiada François Eyssautier: „W ciągu pół godziny zostały zarezerwowane wszystkie aplikacje. 98 procent pracowników było zachwyconych masażem i potwierdziło, że pomaga on likwidować stres i napięcia.” Taki pozytywny komunikat zwrotny ułatwił twórcom przekonanie innych przedsiębiorstw do tego pomysłu. Heineken, France Boissons, partner dystrybucyjny Heinekena, Hautes Technologies, Alstom i APICIL, francuskie towarzystwo ubezpieczeń chorobowych — znane firmy ustawiały się w kolejce jedna za drugą.

Dzięki swojej precyzji i elastyczności LBR Med doskonale nadaje się do zastosowania w robocie masującym iYU. 

Muzyka i możliwe do ustawienia funkcje masowania zapewniają indywidualny masaż relaksacyjny

Aby delektować się masażem wykonywanym przez iYU, użytkownik wchodzi do komory masażu, loguje się do systemu i wybiera odpowiedni dla siebie z szeregu różnych masaży. Może też zdecydować się na relaks w towarzystwie muzyki, ustawiając odpowiedni program: począwszy od mood, poprzez jazz, a skończywszy na sofrologii — jest tu wszystko. Masaż uruchamiania się przyciskiem na pilocie. W każdej chwili można go zatrzymać, podobnie jak zawsze można indywidualnie dopasować do siebie siłę nacisku.
Robot do masażu iYU dba o relaks na co dzień.

Różnorodność LBR Med umożliwia aplikacje w przyszłości

Capsix Robotics pracuje obecnie nad całkowicie autonomicznym rozwiązaniem, które nie będzie wymagać żadnej interwencji z zewnątrz. François Eyssautier twierdzi jednak, że to jeszcze nie koniec jego drogi, wręcz przeciwnie: „Wiemy, że nasza technologia może znaleźć zastosowanie w wielu innych aplikacjach, a większość z nich będzie wykonywana na żywym organizmie. W związku z tym robot LBR Med jest dla nas oczywiście bardzo ważny. Myślę na przykład o terapii laserowej w celu usuwania tatuaży, owłosienia na ciele, czy też pigmentacji skóry. Do terapii laserowej potrzebne nam jest urządzenie medyczne. Tak więc ogromną pomocą jest dla nas robot, który posiada certyfikację do integracji z urządzeniem medycznym. W związku z tym LBR iiwa jest niezbędny dla przyszłości robotyki.”

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.