Robot KR QUANTEC PA w zakładzie stolarskim Voit
Robot KUKA zapewnia szybkość i precyzję w zakładzie stolarskim.
Co ma wspólnego zakład stolarski z branżą motoryzacyjną? Na pierwszy rzut oka zapewne nic. Jednak zakład stolarski Voit uczynił z tego swoją główną działalność. Dba on o to, aby w salonach samochodowych niemieckich producentów marek premium były przestrzegane wytyczne Corporate Identity.
Zajmuje się on zabudową wnętrz salonów samochodowych i urządzaniem pomieszczeń biurowych, poczekalni i stref klienta. W zakładzie stolarskim układaniem różnych drewnianych płyt w stosy w obszarze dwustronnej szlifierki kątowej zajmuje się robot KUKA KR 180 R3200 PA z ramieniem przegubowym z serii KUKA KR QUANTEC.
Rodzinne przedsiębiorstwo Voit z Au/Hallertau, utworzone w 1919 roku przez Stefana Voita jako zakład stolarski, jest specjalistą w branży drzewnej i przetwórstwa drzewnego, a w obszarze produkcji mebli i zabudowy wnętrz prezentuje najwyższą jakość.
Przedsiębiorstwo wraz ze swoimi 50 pracownikami, kierowane trzecie pokolenie z rzędu przez Stefana Voita, jest dostawcą niemieckich producentów marek premium w przemyśle motoryzacyjnym. Jego obszarem specjalizacji jest konstrukcja kontuarów do salonów samochodów – zakres usług obejmuje zarówno biurka przeznaczone dla pracowników, kontuary w salonie, jak i w poczekalni.
Układanie płyt w stosy przy pomocy techniki próżniowej
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/fischertech_voit/fischertech_voit_2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=708F01386A69863CDD9BEEB416C30217)
Układaniem w stos na końcu maszyny miał się zająć robot. Takie było założenie firmy Fischertech z miejscowości Sasbach am Kaiserstuhl, partnera systemowego firmy KUKA Roboter GmbH. Jak powiedziano, tak zrobiono: Robot KR QUANTEC PA układa płyty z tworzyw drzewnych w stos z tyłu maszyny. Pojedyncze płyty wysuwają się na napędzanym stole rolkowym z maszyny, w której następuje frezowanie i klejenie, po czym chwytaki próżniowe robota chwytają płyty i układają je w stos.
Nie zawsze jest to takie proste. Czasem istnieje konieczność ułożenia kilku wąskich elementów mebli obok siebie. Nawet to nie jest żadnym problemem dla robota firmy KUKA. Program robota precyzyjnie steruje chwytakiem, dostosowując ruch do różnych rozmiarów elementów, tak aby robot mógł je ułożyć zgodnie z określonymi schematami warstw.
Gdy stos jest pełny, automatycznie wysuwa się na napędzanym przenośniku rolkowym z modułu robota. Jeżeli wymagana jest dodatkowa obróbka krawędziowa, stos przejeżdża z powrotem na początek maszyny. Zintegrowany system bezpieczeństwa rozpoznaje automatycznie, czy stos wysuwa się, czy na przykład do modułu robota wchodzi człowiek. Ta ostatnia sytuacja spowodowałaby natychmiastowe zatrzymanie robota. Pracownik zakładu Voit został przeszkolony w zakresie robotyki, nie musi jednak posiadać umiejętności programowania.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/fischertech_voit/fischertech_voit_4.jpg?rev=-1&w=1400&hash=0FB6ADB580D9417FC8B52272DC204FE3)
Każdy z naszych klientów otrzymuje indywidualny program, zawierający jedynie określone parametry, takie jak długość, szerokość i grubość. Klient definiuje zatem dokładnie najmniejszy i największy detal do obróbki – w przypadku firmy Voit jest to najmniejszy i największy element mebli przeznaczony do układania w stos. Operator musi jedynie zmodyfikować te parametry. Poza tym nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza.” – wyjaśnia Roland Fischer, właściciel firmy Fischertech.
Zaletą jest dostępność interfejsu danych dla szlifierki kątowej, w którym wystarczy wprowadzić jedną lub dwie nowe wartości. Urządzenie obsługowe jest również indywidualnym rozwiązaniem. KUKA SmartPad w formie Touch Pada oferuje opracowany przez KUKA specjalnie dla firmy Fischertech interfejs użytkownika z przejrzystą maską obsługi do łatwego wprowadzania wymaganych zmiennych produktów oraz wyświetlania różnych parametrów całej instalacji.
Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do najważniejszych funkcji i parametrów – dzięki prostemu rozwiązaniu, jakim jest w pełni zintegrowany interfejs
Duże tempo i wysoka precyzja
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/fischertech_voit/fischertech_voit_3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A70205B7B30E119140BC9BD22177337D)
Dziś – dzięki zastosowaniu robota – można w ciągu jednej zmiany ułożyć 2400 elementów. Wcześniej było ich o 40 procent mniej.
„Ponadto odnotowuje się oszczędność energii – robot osiąga bowiem tę samą liczbę sztuk w znacznie krótszym czasie niż poprzednio stosowana maszyna” – twierdzi Voit.
Przedsiębiorca sądził, że znacznie trudniej będzie przestawić się na pracę z udziałem robota. „Znacznie przewyższył on nasze oczekiwania. Włączenie robota w proces produkcyjny przebiegło bardzo szybko. W ciągu kilku dni mogliśmy wznowić produkcję. Od trzech miesięcy robot pracuje bezawaryjnie, a nam dzięki temu udało się zwiększyć jakość i zbyt.” Wysoki poziom zadowolenia wzbudza chęć zakupu kolejnego robota. Mógłby on na przykład układać elementy obrabiane z przodu na wlocie szlifierki kątowej.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)