Moduł spawania w osłonie gazów obojętnych w zakładach Lebenshilfe
Zakłady Lebenshilfe Limburg GmbH stawiają na zaawansowane technologicznie wyposażenie KUKA Industries
Zadanie

Rozwiązanie
Z myślą o wykonywaniu prac na zlecenie firma KUKA Industries stworzyła kompaktowy moduł spawalniczy, bazujący na sześcioosiowym robocie przemysłowym z układem kinematycznym przegubu i innowacyjnym programatorem ręcznym w formie tabletu. Programista pracuje tylko na interfejsie graficznym, bez mechanicznych i elektrycznych elementów obsługowych. „Nowy robot z ramieniem przegubowym jest bardziej kompaktowy i zwinniejszy od swojego poprzednika. Za pomocą kołnierza do kiści robota jest przymocowane źródło prądu do spawania z zewnętrznym mechanizmem posuwu drutu.
W zakładzie Lebenshilfe moduł spawalniczy jest wykorzystywany do spawania w osłonie gazów obojętnych. Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że: w miejscu zgrzewania płynny metal jest chroniony przed utlenianiem poprzez doprowadzenie odpowiednich gazów.
W przypadku tych modułów liczy się:
- maksymalna elastyczność
- na minimalnej przestrzeni
- łatwe programowanie
- w połączeniu z innowacyjnymi aplikacjami

Chcieliśmy dotrzymać kroku technice. Dla nas jako użytkowników najistotniejsze jest to, aby interfejsy były ze sobą kompatybilne, a ich obsługa porównywalna.