Een krachtpatser hoeft niet zwaar te zijn
Onze KR FORTEC met een draaglast van 420 kg is het bewijs: Het actuele model is ongeveer 800 kg en dus 30% lichter dan diens voorganger. Dit verbetert de energie-efficiëntie aanzienlijk, omdat minder gewicht ook minder energieverbruik tijdens bedrijf betekent – en dat over de hele levensduur van de robot. Dankzij de bijzonder energie-efficiënte aandrijf- en besturingstechniek leidt het lage gewicht tot een besparing van het energieverbruik tot wel 35%. Bovendien ontziet het gereduceerde materiaalgebruik waardevolle hulpbronnen en vermindert het de CO₂-uitstoot in het productieproces aanzienlijk.