Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR CYBERTECH nano

Beste Performance bei hoher Leistungsdichte: Die spezialisierten Prozessroboter der Produktfamilie KR CYBERTECH nano sind perfekt auf das Handhaben kleiner Bauteile abgestimmt. Profitieren Sie von maximaler Vielfalt für mehr ökonomischen Handlungsspielraum bei minimalen Investitions- und Energiekosten.


Flexible, kostengünstige Roboter für Anwendungen wie Handling, Schweißen, Palettieren oder Kleben

Die Industrieroboter der KR CYBERTECH nano-Familie sind optimiert für das Handling kleiner Bauteile in nahezu unbegrenzten Einsatzfeldern. Mit einer sehr feinen Traglast-Abstufung von 6, 8 und 10 Kilogramm und perfekt aufeinander abgestimmten Robotertypen bestimmen Sie exakt den Roboter, der wirklich gebraucht wird – für maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

  • ESD geschützt

    Der Roboter ist geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung (ESD) und eignet sich damit für die Handhabung empfindlicher Elektronikbauteile. 
  • Software-Add-Ons

    Durch digitale Motion Modes passen Sie die Performance des Roboters einfach über die Robotersteuerung an – z.B. für optimierte Genauigkeit oder Schnelligkeit.
  • Für feuchte oder raue Umgebungen geeignet

    Die Grundachsen sind nach IP 65 gegen Staub und Wasser geschützt, die Handachsen sogar nach IP 67.
  • Geeignet für kompakte Zellen

    Mit schlankem Design sorgen die Roboter für beste Raumausnutzung in kompakten Roboterzellen.

6 - 10 Traglast in kg

1420 - 1840 Reichweite in mm

Vorteile


Höchste Präzision

Die Industrieroboter der KR CYBERTECH nano-Familie bieten eine Wiederholgenauigkeit von 0,04 Millimeter. Damit spielen sie ihre Stärken auch bei hohem Tempo voll aus.

Schlank und kompakt

Maximale Leistung bei minimalen Störkonturen: Die neuen Roboter sind extrem kompakt, leicht und schlank – für eine Vielzahl an Einsatzfeldern in der industriellen Fertigung.

Maximaler Freiraum

Die Roboter erschließen bisher unerreichte Arbeitsräume: Sie überbrücken weite Distanzen, verfügen über einen extrem großen rückwärtigen Arbeitsbereich und eine hohe Reichweite nach unten.

Größte Flexibilität

Montieren Sie die KR CYBERTECH nano-Industrieroboter am Boden, an der Wand, an der Decke oder in jedem anderen Winkel – für unterschiedlichste Anforderungsprofile in jeder gewünschten Einbaulage.

Schlankeste Zentralhand

Mit nur 67 Millimeter Störradius haben die KR CYBERTECH nano-Handlingroboter die kleinste Zentralhand ihrer Klasse – und das weltweit. Sie ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die für andere Roboter unerreichbar sind.

Maximale Flexibilität

Integrieren Sie Zusatzachsen einfach über die Robotersteuerung und profitieren Sie vom innovativen Energiezuführungskonzept K-PIPE-ES.

Die Produktfamilie KR CYBERTECH nano im Überblick

Die Industrieroboter der KR CYBERTECH nano-Serie sind äußerst kompakt und präzise.

Angebot für KR CYBERTECH nano anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 Achsen) - technische Daten

6 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 6 R1840-2
Nenn-Gesamtlast
6 kg
Max. Reichweite
1840 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 6 kg
  • Max. Reichweite 1840 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 8 R1620
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
1620 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 1620 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 8 R1640-2
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
1640 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 1640 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 10 R1420
Nenn-Gesamtlast
10 kg
Max. Reichweite
1420 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 10 kg
  • Max. Reichweite 1420 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 10 R1440-2
Nenn-Gesamtlast
10 kg
Max. Reichweite
1440 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 10 kg
  • Max. Reichweite 1440 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 10 R1440-2 HO
Nenn-Gesamtlast
10 kg
Max. Reichweite
1440 mm
Ausführung Umgebung
Food
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 10 kg
  • Max. Reichweite 1440 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
6 von 6 Roboter sichtbar