위치를 선택하십시오:

국가

책상 위에서 작동할 수 있는 크기의 모듈 로봇을 이용해 재미있게 로봇 프로그래밍 배우기

보기에는 장난감처럼 보이지만 실제 로봇의 모든 주요 특징을 가지고 있습니다: OrangeApps GmbH에서는 얼마 전부터 시스템 모듈로 로봇을 제작하고 있습니다. 이 로봇은 다른 오렌지색의 덩치 큰 형제들보다는 몇 배나 작지만 민첩한 실제 6축 로봇의 모든 특징을 그대로 보여줍니다. 이 로봇은 학생이나 대학생을 대상으로 하는 연습 목적에 이상적입니다.

2020년 6월 17일


초중등 학교, 대학교, 직업 교육용 또는 가정에서 취미용으로: 이 새로운 OrangeApps의 Education Robot System은 산업 현장이 아닌 곳에서도 6축 로봇 및 그 조작 방법을 익히는데 이상적인 도구입니다. 이 미니어처 로봇은 1,010개의 플라스틱 시스템 모듈, 모터 및 센서로 구성되어 있으며 상응하는 소프트웨어를 통해 KR QUANTEC 또는 KR IONTEC과 같은 실제 KUKA 로봇처럼 작동시키고 프로그래밍할 수 있습니다.

차세대 프로그래머를 위한 Education Robots

OrangeApps는 KUKA 및 기타 산업 분야 고객들을 위해 로봇 시스템용 개별 소프트웨어 솔루션을 개발하고 있으며, 일반적으로 이런 로봇 시스템은 실제로 현장에서 사용되고 있습니다. 에듀케이션 로봇의 프로그래밍을 위한 소프트웨어는 KUKA.OfficeLite와 OrangeApps 사의 앱으로 구성되어 있습니다. 유용한 정보: KUKA는 초중고 및 대학교에 특수 교육 라이센스를 제공하고 있습니다. OrangeApps에서는 이런 교육용 로봇을 이용해 차세대의 프로그래머 및 로봇 조작자들에게 6축 로봇의 기계장치 및 전자장치에 대한 입문의 기회를 제공하고 있습니다. 
실제처럼 보이는 OrangeApps의 Do-It-Yourself 로봇

교육용으로 설계된 시스템 모듈 로봇

책상 위에서 작동할 수 있는 크기의 이 로봇은 3가지 버전의 한정된 수량으로 제작되었습니다. 1번 키트에는 소프트웨어, 케이블, 조립 설명서 및 시스템 모듈 공급업체의 필수 기술 모듈의 목록이 포함되어 있습니다. 모든 준비가 완료되었다면 이 키트를 작동시킬 수 있습니다. 2번 키트에는 작동에 필요한 모든 부품 및 소프트웨어로 구성된 토탈 패키지가 포함되어 있습니다. 3번 키트는 로봇을 스스로 조립할 시간, 흥미 또는 인내심이 없는 사람들을 위한 것입니다: 이 키트를 선택하는 경우 이미 소프트웨어가 탑재된 완성된 로봇이 주문지로 배송됩니다.
조립 설명서로 신속하게 제작할 수 있는 DIY 로봇

사전 지식 없이도 가능한 로봇 조립

Education Robot System의 발명자이자 OrangeApps 사 대표이사인 다니엘 슈미트(Daniel Schmidt)는 “약간의 손재주가 있는 13, 14세 청소년이라면 4~5시간 안에 로봇을 조립할 수 있다”고 설명합니다. 이런 놀이 과정에서 청소년들은 기계장치, 기어 유닛, 모터 및 기타 메카트로닉 부품에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다.
이 미니어처 로봇은 1,010개의 플라스틱 시스템 모듈, 모터 그리고 센서로 구성되어 있습니다.

실제 KUKA 로봇처럼 이 Education Robot System도 상응하는 앱을 이용해 프로그래밍과 컨트롤이 가능합니다.

Daniel Schmidt, OrangeApps 사 대표이사