의료용 협업 로봇: KUKA의 LBR Med - 독보적 컨피규레이션 가능성 및 다목적성
특히 약 2년 전 시장에 출시한 LBR Med가 그 핵심입니다. 이 의료 기술용 로봇은 의료 제품으로의 통합을 위해 승인된 첫 번째 로봇이라는데 의미가 있습니다. 이 로봇은 특별히 의료용 요건에 알맞게 적용되어 있으며 진단, 재활, 성형 또는 수술실의 의료 시술 등에서 매우 다양한 용도로 사용됩니다. Frost & Sullivan사는 의료 기술의 까다로운 환경에서의 다양한 적용 가능성에 근거하여 LBR Med를 시장의 가장 진보된 로봇들 중 하나라고 평가했습니다.