ASM을 위한 KUKA의 생산 솔루션
SMT 라인의 1차 조립 영역에서는 조립 부품 테이블에 조립 부품 롤러를 추가 장착해야 합니다. SIPLACE Material Setup Assistant의 도움으로 어떤 조립 부품 롤러를 장착할지 확인할 수 있습니다. SIPLACE Material Setup Assistant가 SIPLACE Material Manager에게 요청을 전송합니다. 그러면 재료 매니저가 SIPLACE Tower에서 롤러를 자동으로 가져옵니다.
이후 로봇이 SIPLACE 타워의 조립 부품 롤러를 집어 요청된 순서로 조립 부품 캐리어에 놓습니다. 인간과 로봇은 이렇게 직접 상호작용합니다. 보호 울타리 없이 말입니다. 바로 인더스트리 4.0의 근본적인 요구사항입니다. 이 설계는 두 가지 근본적인 목표를 달성합니다. 로봇 사용 덕분에 제품의 높은 품질이 지속적으로 유지되고, 생산성이 향상된 것입니다.
LBR iiwa와 KMR iiwa의 협업
맞춤형 집게가 장착되어 있어, 로봇은 SMT 라인의 1차 조립 단계에서조립부품 롤러를 섬세하게 잡을 수 있습니다.다양한 지름과 다양한 강도의 측면 벽에 맞추어 로봇 스스로 집게를 구부립니다. 작동 중인 생산 라인 내 배치 프로세스에서, SIPLACE Line Monitor는 사용자에게 다음에 어떤 작동 요소 롤러가 어떤 트랙에서 끝으로 이동할지 알 수 있습니다. SIPLACE Line Monitor는 이 요청을 SIPLACE Material Manager에게 전송하고, SIPLACE Material Manager는 자동적으로 SIPLACE Tower에서 롤러를 방출합니다.
이제 KMR iiwa가 SIPLACE Tower에 다가갑니다. KMR iiwa는 샤프트의 하위레벨 왼쪽과 샤프트의 깊이를 측정합니다. 그리고 벨트 롤러의 높이를 측정하여, 벨트 롤러를 잡고 다른 모바일 플랫폼에 놓습니다. 마지막으로 로봇은 모든 조립 부품 롤러를 SMT 라인으로 운반해 올바른 위치와 순서로 사용자에게 전달합니다.