위치를 선택하십시오:

위치

매우 높은 수준의 위생 환경을 위한 KR DELTA 로봇

높은 위생성과 유지보수에 대한 걱정이 없는 KUKA의 새로운 KR DELTA 로봇. 전체가 스테인리스 스틸로 제작되어 식품 및 포장 산업의 까다로운 Pick & Place 공정에서 탁월한 위생 로봇으로 인정 받고 있습니다. 또한 전자, 제약 산업에서도 유연하게 적용될 수 있습니다.

2021년 4월 12일


합리적인 가격에 최고의 성능을 제공하는 신형 KR DELTA 로봇 – KUKA 역사상 최초의 DELTA 로봇 제품으로써 2021년 4월부터 KUKA 저가반하중 로봇 모델 제품군에 추가됩니다. 작은 공간에도 병렬 기구를 갖춘 KR DELTA 로봇은 정밀한 Pick & Place 작업에 적합합니다. 스테인리스 스틸 바디 덕분에 식품이나 의약품과의 직접적인 접촉과 같은 위생적으로 민감한 영역에 사용하기에 매우 적합합니다. 또한 KR DELTA 로봇은 그 구조 덕분에 유지보수가 불필요합니다. 기어 박스는 밀폐형 구조로 설계되었으며, 볼 조인트는 자기 윤활 재료로 제작되었습니다.

신형 KR DELTA 로봇

기술적인 세부 사항과 용도에 관하여 자세히 알아보기

정밀하게 작동하는 고성능 위생 로봇

병렬 팔 로봇은 천장에 장착할 수 있고, 뛰어난 정확도와 1kg의 적재에서 0.5초의 사이클 시간(짧은 어뎁트 사이클)이라는 강점을 지닙니다. 1,200mm의 작업범위6kg의 가반하중에서 KR DELTA 로봇은 분류와 포장 시 최고의 결과를 보장합니다. 또한 이 로봇은 “Hygienic Design” 원칙에 따라 설계되어 매우 위생적입니다.
탁월한 위생성과 정밀한 Pick & Place를 보장합니다. 

최고의 위생 로봇: 높은 위생성을 위한 디자인

KR DELTA는 전체 바디가 스테인리스 스틸로 제작되었기 때문에 내열성과 내식성이 뛰어납니다. 보호 등급 IP 67에 맞게 제작되어 세척과 소독이 용이할 뿐만 아니라 100kPA까지의 고압 클리너를 사용할 수도 있습니다.
이점: 단순화된 프로세스 덕분에 기업에서는 일반적으로 세척 및 유지보수에 발생하는 비용을 줄일 수 있습니다.
KR DELTA로봇과 함께 KUKA 포트폴리오의 신제품은 식품 산업의 가장 높은 요구사항을 충족합니다. KR DELTA 위생 로봇은 특히 까다로운 미국 식약청(FDA)의 조건과 독일 식품사료법의 기준에 따라 시장 출시 시점부터 TÜV 인증을 완료하였습니다.
TÜV 인증 및 손쉬운 세척: 신형 KR DELTA 위생 로봇은 많은 이점을 제공합니다.

KUKA.PickControl 및 KUKA.VisionTech와 뛰어난 결합

소형 로봇은 KUKA의 최신 제어 기술을 탑재한 컨트롤러 KR C5 micro로 제어됩니다. 보다 효율적으로 작업하기 위해 KR DELTA는 계절별 포장 형태 등 다양한 생산 시나리오 간에 전환이 가능합니다. 그 결과 이 로봇은 소비재 산업, 특히 “일용소비재(Fast Moving Consumer Goods)”에 특히 적합합니다. 이를 위해 위생 로봇은 컨베이어 추적 및 통합 이미지 처리 기능이 있는 KUKA.PickControl 소프트웨어를 사용합니다. 비구조적인 환경에서도 물체를 감지하는 KUKA.VisionTech 소프트웨어와 카메라를 함께 사용할 경우 KR DELTA 로봇은 더욱 유연하게 사용될 수 있습니다. 다양한 물체의 분류부터 적재까지 다양한 곳에서 유연하게 사용할 수 있습니다.

Designed to resist: KUKA의 신형 KR DELTA 로봇은 최고의 위생 기준을 충족하며 손쉬운 세척 덕분에 기업의 다운타임을 줄여줍니다.

롤란트 리터, 메카트로닉스, 플랫폼 포트폴리오 관리 제품 관리자

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다