위치를 선택하십시오:

위치

KR CYBERTECH nano

높은 출력 밀도에서 최고의 성능: KR CYBERTECH nano 제품군의 특수 프로세스 로봇은 소형 부품을 핸들링하는 데 완벽하게 맞춰졌습니다. 최소의 투자 및 에너지 비용으로 더 경제적인 핸들링 공간을 위한 최대 다양성의 혜택을 누리십시오.


핸들링, 용접, 팔레타이징 또는 본딩과 같은 적용 분야에 이상적인 유연한 저비용 로봇

KR CYBERTECH nano 제품군의 산업용 로봇은 거의 모든 적용 분야에서 소형 부품의 핸들링에 이상적입니다. 6, 8, 10kg의 세분된 가반하중 등급 및 서로 완벽하게 조화되는 로봇 유형으로 귀하의 수요에 적합한 로봇을 결정하고 최대의 효율성과 경제성을 확보하십시오.

6 - 10 가반하중(kg)

1420 - 1840 작동 범위(mm)

장점


최고의 정밀도

KR CYBERTECH nano 제품군의 산업용 로봇은 0.04mm의 반복 정밀도를 제공합니다. 그러므로 고속 동작에서도 강력한 힘을 발휘합니다.

슬림하고 콤팩트함

최소화된 장애 컨투어에서 최대의 성능: 이 신형 로봇은 매우 콤팩트하며 가볍고 슬림해서 산업 제조의 다양한 사용 분야에 적합합니다.

최대 여유 공간

이 로봇은 기존에 도달하지 못했던 작업 공간을 개척합니다. 매우 넓은 후방 작업 영역과 아래로 긴 작동 범위를 포함하여 긴 거리를 포괄합니다.

임의의 설치 위치

원하는 모든 설치 위치에 다양한 요구 사항 프로파일을 위해 바닥, 벽, 천장에 또는 어떤 각도에든 KR CYBERTECH nano 산업용 로봇을 설치하십시오.

가장 슬림한 인라인 손목

최소화된 장애 반경을 갖춘 KR CYBERTEC nano 핸들링 로봇에는 그 등급에서 가장 작은 종류에 해당하는, 전 세계에서 가장 작은 인라인 손목이 장착되어 있습니다. 이런 특징으로 다른 로봇이 접근할 수 없는 위치에도 쉽게 접근할 수 있습니다.

최고의 유연성

로봇 컨트롤러를 통해 간단하게 부가축을 통합하고, 혁신적 에너지 서플라이 컨셉 K-PIPE-ES에서 이익을 누리십시오.

KR CYBERTECH nano 제품군 한눈에 보기

KR CYBERTECH nano 시리즈의 산업용 로봇은 매우 콤팩트하며 정밀합니다.

Request a quote or get more technical details for KR CYBERTECH nano

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 축) - 기술 데이터

6 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 6 R1840-2
정격 총하중
6kg
최대 범위
1840mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 1840mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 8 R1620
정격 총하중
8kg
최대 범위
1620mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 1620mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 8 R1640-2
정격 총하중
8kg
최대 범위
1640mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 1640mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1420
정격 총하중
10kg
최대 범위
1420mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 1420mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1440-2
정격 총하중
10kg
최대 범위
1440mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 1440mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1440-2 HO
정격 총하중
10kg
최대 범위
1440mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 1440mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.