メリット
前機種SSQと比較し、何倍も使いやすく効率的に。
より低消費エネルギーに
以前のマグネットアーク溶接電源よりも最大20%の低エネルギー消費を実現。
経済性も高くなっています。
拡大縮小が可能なソリューション
より高いパフォーマンスのために、最大4つの新しいMagnetAr 620A溶接電源モジュラーを使用して、KUKAマグネットアーク溶接機を拡張することが可能です。
制御された工程電力
溶接電流0〜620Aの制御された入力により、最高の溶接品質と再現性を保証します。
周波数や電圧の変動に関係なく、工程電力は世界中のあらゆる電力ネットワークで保証されています。
容易な点検
点検時の互換性が100%保証されます。
プラグアンドプレイソリューションにより、溶接電源を交換するための専門作業員を必要としません。MagnetAr 620Aの交換にかかる時間は10分以内で、パラメータの調整は不要。すぐに生産再開が可能で、時間とコストを節約できます。
またKUKAリモートサービスへの接続により、診断、リモートメンテナンス、将来的な機能強化がオンラインで可能になります。
省スペース構造
これまでの溶接電源よりもはるかに小型で、前身のSSQと比べると85パーセント軽量化されています。
運搬も容易で、マグネットアーク溶接機および機械の操作に完全に統合することが可能です。