ハンドリング、溶接、パレタイズ、接着などのアプリケーション向けの柔軟で費用対効果の高いロボット
KR CYBERTECH nanoシリーズの産業用ロボットは、ほぼ無制限のアプリケーション分野での小型部品のハンドリングに最適化されています。6、8、10kgの非常に細かい負荷容量のグラデーションと完全にマッチしたロボットタイプにより、効率性と経済性を最大限に高めるために、本当に必要なロボットを正確に決定できます。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
高い出力密度で最高のパフォーマンス:製品ファミリーKR CYBERTECH nanoの特別なプロセスロボットは、小部品のハンドリングに合わせて完璧に調整されています。最小限の投資コストとエネルギーコストで経済的な余裕を増やすための多様なロボットから利益が得られます。
KR CYBERTECH nanoシリーズの産業用ロボットは、ほぼ無制限のアプリケーション分野での小型部品のハンドリングに最適化されています。6、8、10kgの非常に細かい負荷容量のグラデーションと完全にマッチしたロボットタイプにより、効率性と経済性を最大限に高めるために、本当に必要なロボットを正確に決定できます。