自分の現在地を選択してください:

場所

KR CYBERTECH ARC

KR CYBERTECH ARCシリーズの新しい工業用ロボットは、最高水準の精密さと最良のパフォーマンスを実感していただけます。このメンテナンス性に優れたシリーズは、二次コストの大幅な削減を保証します。


KR CYBERTECH ARCシリーズの産業用ロボットは、炭酸ガスアーク溶接、接着剤やシーラント塗布などのラインでの使用に特化した工程ロボットです。これらは、KR C4 とKR C4 extendedの制御に適しています。

8 - 8 可搬重量(kg)

2101 - 2101 リーチ(mm)

メリット


高速かつ正確

超高速かつ超精密:KR CYBERTECH ARCシリーズのロボットは、作業の精密さはそのままに速度が向上しています。

柔軟な組み立て

それぞれの必要に合わせたロボットの設置:ロボットは天井や床、壁面やコーナーに取付けてください。

スポーティーなデザイン

KR CYBERTECH ARCシリーズの産業用ロボットは、とてもコンパクトでありながらスリムです。

作動特性の最適化

産業用ロボットは、コントローラ構造の改良により、ラインでもポジショニングでも静かで繊細に動作します。

幅広い製品群

KR CYBERTECH ARCシリーズは、炭酸ガスアーク溶接、接着剤やシーラント塗布などのラインでの使用に合わせて最適化されています。

KR CYBERTECH ARC についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

KR CYBERTECH ARC (6 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 8 R2100-2 arc HW
定格総負荷
8 kg
最大リーチ
2101 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 8 kg
  • 最大リーチ 2101 mm
  • 形状 中空リスト
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 傾斜壁, 壁, 天井, 床
y%のロボットのうちx%が見える