自分の現在地を選択してください:

KUKA Coaster

展示会やイベントにぴったりな移動式アトラクション(認証済み)KUKA Coaster。安全な乗り物としてフレキシブルに使用可能なロボットシステムのレンタルをご利用ください。


安全認証済みのアトラクション用6軸ロボット:わずかな負担で大いなる楽しみを

スペシャルなイベントに、ユニークなアトラクションはいかがですか?安全性規格EN 13814に準拠したKUKA Coasterのアトラクションレンタルで最高のひとときを。

KUKA Coasterは、省スペースで、必要な付属品の設置もすべてトレーニングを受けたスタッフが現地で行います。スペシャルなイベントでの目玉アトラクションをは素早く簡単に手に入れることができるのです。

フレキシブルなイベント用アトラクションロボットを予約:KUKA Coaster

KUKA Coasterは、若者にも高齢者にも忘れられないライドエクスペリエンスを提供します。 

フレキシブルで安全な、展示会・イベント用レンタルロボットシステム

KUKA Coasterは、 最高の安全性を備えた本物のアクションエンターテイメントをすべてのお客様に提供します:子供向けのシンプルな回転から絶叫マシンのような激しい回転まで、乗客に合ったロボット動作の強弱を選択できます

以下により、パッセンジャーの乗客への確かな安全性が保証されています:

  • 100%保証の構成部品
  • 緊急停止機能
  • 恒久的な電子的監視システム
  • 大型タッチ画面上のわかりやすいグラフィック表示を使った簡単で安全な操作
多くの動作プログラムにより、KUKA Coasterは家族全員にライディングプレジャーを保証します。

コンプリートセット:移動式アトラクション用付属品付きロボット

トレーニングを受けた専門スタッフによる設置、操作、撤去により、KUKA Coaster導入に必要なすべてを迅速かつ簡単に提供します。

  • ロボット
  • 2名用ゴンドラシート
  • ドア付きガードフェンス
  • ロボットコントローラー KR C4
  • 操作ソフトウェア用ユーザーライセンス付き操作パネル
  • 穏やか(Gentle)から急激(Extreme)まで5段階の事前設定ライドプログラム
KUKA Coasterは、必要な付属品がすべて揃っており、専門スタッフが組立て、解体、操作を行います。

レンタルシステム導入条件:

必要スペース(屋内モード):12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m(ガードフェンスを含む)
組立て/解体/運転:専門スタッフ3名による、組立て3日間/解体2日間
フォークリフト(積載荷重5 t): フォーク(長さ≧2,300 mm、幅≦160 mm、奥行き≦60 mm)
電源: 32アンペア、400ボルト CEKONソケット、電流遮断機(RCD)なし/個別接地
設置床: コンクリート等級C20/C25、厚さ250 mm以上
認可: 各国当局から受けること