KUKAロボットにより自動化されたアトラクション – 最高の安全性と最上の楽しみを
KUKAロボットが行うのは、溶接、ネジ留め、パレット積みだけではありません。KUKAは、乗り物として開発され、安全規格EN 13814に準拠した認証ロボットを提供しています。最新のアクションエンターテイメントの可能性と、人が乗ずる際の高い安全性とを兼ね備えたロボットです。これにより、レジャーランドやテーマパーク、ショッピングセンターや研究施設のモーションシミュレーターなどさまざまなアトラクションへのカスタマイズが可能になります。