Készen áll az alkalmazásom az ember és robot közötti együttműködésre?
A HRC Guide alkalmazás egy eszköz az ember és robot közötti együttműködés (német rövidítése: MRK, angolul: HRC) felhasználási lehetőségeit tervező vagy működtető vállalatok számára. Az alkalmazás áttekintést nyújt a HRC-beállítások legfontosabb paramétereiről. A robot oldalán megadható a legmagasabb sebesség, a hasznos teher maximális tömege vagy az érintkezés minimális felülete. A dolgozói oldalon kiszámítható az érintkezés fajtája (tranziens, tehát szabad ütközéssel járó, vagy kvázi statikus, tehát fennáll a beszorulás veszélye), valamint a testrégiók, amelyeket a robot eltalálhat. Az adott bemeneti paraméterek alapján a szabad paramétert az ISO TS 15066 szabvány szerint kell kiszámolni.
Együttműködő robotalkalmazásunk további funkciói
Robotkonfiguráció: Állítsa be a rendelkezésre álló robottípusok tulajdonságait az egyes felhasználási módokhoz (pl. ha kiegészítő kábel van csatlakoztatva). A „kiegészítő hasznos teher” beállítása emeli a hasznos tehertömeg kiszámításának felső határát.
Mértékegység és nyelv: Válasszon metrikus vagy angolszász mértékegységet. Az összes érték megfelelően frissül. A nyelv is módosítható.
Papír alapú számítás: Az eszköz nyomtatott verziója is rendelkezésre áll. Ugyanazokon a számításokon alapszik, de a tranziens érintkezések legmagasabb sebességének kiszámítására optimalizált.
Hogyan töltsem le a KUKA HRC Guide alkalmazást az okostelefonomra?
A KUKA HRC Guide alkalmazást ingyenesen letöltheti mobil készülékére az alábbi felületekről:


Visszajelzés együttműködő robotalkalmazásainkra vonatkozólag
Használta már a KUKA HRC Guide alkalmazást, és szeretné ezt megosztani velünk? Akkor küldjön üzenetet ezen az űrlapon vagy az App Store hozzászólásai között.