Válassza ki a helyét:

Ország

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

KP1-V2T kétállomásos pozicionáló

Az automata, forgótengelyes, kétállomásos KP1-V2T pozicionáló lehetővé teszi a munkadarabok pontos ismétlésű pozicionálását. 500 és 1 000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.


A kétállomásos munkadarab-pozicionáló előnyei:

  • Egyedileg kombinálható a munkaasztalokkal:
    A pozicionálóra a feladattól függően a legkülönbözőbb formájú és méretű munkaasztalok szerelhetők fel.
  • Ergonomikus behelyezési magasság:
    A munkaasztali rögzítések kis magasságának köszönhetően egyszerűen megvalósíthatók az ergonomikus behelyezési magasságok. 1000 kg teherbírás esetén 200 mm, 300 mm és 400 mm magasságú telepítő állványok kaphatók, így a berendezés pontosan tud alkalmazkodni az Ön egyedi elvárásaihoz. 
  • Biztonságos pozíciólekérdezés:
    Az opcionálisan elérhető pozíciólekérdezéssel a központi forgótengely munkavégzési előírt pozícióját biztonságos technikával kérdezheti le. Ez egészen a SIL 3 biztonsági szint, 4. kategóriáig vagy az E teljesítményszintig használható. 
  • Kimagasló hegesztési teljesítmény:
    Hegesszen akár 1000 A áramerőséggel 100% bekapcsolási időtartam mellett. 

Műszaki adatok és változatok:

Pozicionáló KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Névleges teherbírás, oldalanként 500 kg 1 000 kg
Berakási magasság 719 mm 575 mm
Forgástartomány energiaellátással - 185° / +5°  ± 185°
Forgástartomány energiaellátás nélkül ± 185° ± 185°
Ismétlési pontosság 0,009° 0,0023°
Forgatási idő (180°) 2,2 s 3,0
Zavarkör átmérője 2040 mm 2370 mm
  2080 mm 2800 mm
Munkalap ajánlott mérete 1200 mm x 800 mm 1600 mm x 900 mm
Opcionális: Névleges hegesztőáram (100% ED) 500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram (60% ED) 590 A/1 180 A 590 A/1 180 A