Válassza ki a helyét:

Helyszín

KP1-MC egytengelyes, ellencsapággyal felszerelt moduláris

A KP1-MC egytengelyes, moduláris ellencsapágy az ügyfélspecifikus, maximum 1500 kg-os munkadarabokhoz kidolgozott hajtás-ellencsapágy megoldások egyszerű és rugalmas megvalósítását teszi lehetővé.


A moduláris KP1-MC ellencsapágy előnyei:

  • Szabad kombináció:
    Valósítson meg maximum 1500 kg-os teherbírásig alkalmazható egyedi hajtás-ellencsapágy megoldásokat úgy, ahogyan Ön szeretné.

  • Behelyezési magasság testre szabott:
    A kompakt KP1-MC ellencsapágy az Ön előírásainak megfelelően, pontosan testre szabott behelyezési magasságot tesz lehetővé.

  • Rugalmas beszerelési helyzet:
    Használja ki a KP1-MC ellencsapágyat a padlóra, falra, szögben vagy a mennyezetre szerelve funkcionális korlátozás nélkül.

  • Beépített üreges tengely:
    Az ellencsapágyba beépített üreges tengelynek köszönhetően a közegbevezetés egyszerűen és helytakarékosan megoldható.

  • A szerszámtolerancia kiegyenlítése:
    Az ellencsapágyba integrált +/ 5 mm-es hosszúságkiegyenlítés lehetővé teszi a szerszámtolerancia felhasználóbarát kiegyenlítését.

  • Elektromosan szigetelt síktárcsák:
    A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
  • Nagy hegesztési teljesítmény:
    Bővítse egyedi hajtás-ellencsapágy megoldását körülbelül 500 A hegesztési teljesítménnyel, 100%-os bekapcsolási idő mellett.

A KP1-MC ellencsapágy adatai és változatai:

KP1-MC1500-2
Névleges teherbírás (csak hajtóegységgel együtt) 1500 kg
Forgástartomány energiaellátással +/– 190°
Forgástartomány energiaellátás nélkül végtelenített
Opcionális: Névleges hegesztőáram (100% ED), végtelenített forgatású 500 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram (60% ED), végtelenített forgatású 590 A

Esetleg ezek is érdekelhetnek