A KL 4000 lineáris egység adatai és kiviteli típusai
Teherbírás | 4000 kg |
A tengelyek száma | 1 |
Ismétlési pontosság | ± 0,02 mm |
Beszerelési helyzetek | Padló, mennyezet |
Sebesség | 1,89 m/s |
Védelmi osztály | IP 65 |
Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja.
Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
A KL 4000 padlóra rögzített, különálló lineáris egység a KUKA-tól. Egy robot kiegészítő tengelyeként működtethető. A vezérlés a megfelelő robotvezérlés révén történik.
Teherbírás | 4000 kg |
A tengelyek száma | 1 |
Ismétlési pontosság | ± 0,02 mm |
Beszerelési helyzetek | Padló, mennyezet |
Sebesség | 1,89 m/s |
Védelmi osztály | IP 65 |