Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR CYBERTECH nano

Kiváló teljesítőképesség maximális teljesítmény-sűrűség mellett: a KR CYBERTECH nano termékcsalád specializált folyamatrobotjai tökléletesen a kis alkatrészek kezelésére vannak beállítva. Profitáljon Ön is a maximális sokféleségből a nagyobb gazdasági mozgástér érdekében, minimális beruházási és energiaköltségek mellett.


Rugalmas, költséghatékony robot különböző alkalmazásokhoz (mozgatás, hegesztés, raklapozás vagy ragasztás)

A KR CYBERTECH nano család ipari robotjai kis alkatrészek mozgatásához lettek optimalizálva majdnem végtelen számú alkalmazási területen. A nagyon finom 6, 8 és 10 kilogrammos teherbírási felosztásnak és az egymással tökéletesen összehangolt robottípusnak köszönhetően pontosan az a robot választható ki, amelyikre épp szükség van – a maximális hatékonyság és gazdaságosság érdekében.

  • ESD-védett

    A robotok védettek az ellenőrizetlen elektrosztatikus feltöltődéstől és kisüléstől (ESD) és így alkalmasak az érzékeny elektronikai alkatrészek kezelésére. 
  • Szoftver-bővítmények

    A digitális Motion Mode-ok segítségével a robotvezérléssel tudja testre szabni a robot teljesítményét – pl. az optimalizált pontossághoz vagy gyorsasághoz.
  • Nedves és durva környezetekhez is alkalmas

    Az alaptengelyk IP 65 szerint védettek por és víz ellen, a kéztengelyek pedig IP 67 szerint.
  • Alkalmas kompakt cellákhoz

    A karcsú kialakításnak köszönhetően a robotok a legjobb helykihasználást biztosítják a kompakt robotcellákban.

6 - 10 Teherbírás kg-ban

1420 - 1840 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Nagyfokú precizitás

A KR CYBERTECH nano család ipari robotjai 0,04 milliméter ismétlési pontosságot nyújtanak. Ezáltal nagy sebesség mellett is teljes mértékben kihasználják a bennük rejlő lehetőségeket.

Karcsú és kompakt

Maximális teljesítményt, minimális zavarkontúr mellett: az új robotok extrém kompaktak, könnyűek és karcsúk – az ipari gyártás számos alkalmazási területéhez.

Maximális szabadtér

A robotok korábban elérhetetlen munkaterekhez férnek hozzá: nagy távolságokat hidalnak át, és óriási hatótávolsággal rendelkeznek hátrafelé és lefelé is.

Tetszőleges beszerelési helyzet

Rögzítse a KR CYBERTECH nano ipari robotokat a padlón, a falon, a mennyezeten, vagy bármely más helyen – a legkülönfélébb alkalmazási feladatokhoz, tetszőleges beépítési helyzetben.

A legkarcsúbb központi kéz

A lehető legkisebb interferencia sugár mellett a KR CYBERTECH nano anyagmozgató robotok kategóriájuk egyik legkisebb központi kezével rendelkeznek – mégpedig világviszonylatban. Ez olyan helyeken is lehetővé teszi a munkavégzést, amelyek más robotok számára elérhetetlenek.

Maximális rugalmasság

Integrálja a kiegészítő tengelyeket egyszerűen a robotvezérléssel és profitáljon a K-PIPE-ES innovatív energiaellátási koncepciójából.

A KR CYBERTECH nano termékcsalád áttekintésben

A KR CYBERTECH nano sorozat ipari robotjai rendkívül kompaktak és pontosak.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR CYBERTECH nano

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

KR CYBERTECH nano (6 tengelyek) - műszaki adatok

6 Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 6 R1840-2
Névleges összterhelés
6 kg
Max. hatótávolság
1840 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 6 kg
  • Max. hatótávolság 1840 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 8 R1620
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
1620 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 1620 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 8 R1640-2
Névleges összterhelés
8 kg
Max. hatótávolság
1640 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 8 kg
  • Max. hatótávolság 1640 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 10 R1420
Névleges összterhelés
10 kg
Max. hatótávolság
1420 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 10 kg
  • Max. hatótávolság 1420 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 10 R1440-2
Névleges összterhelés
10 kg
Max. hatótávolság
1440 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
  • Névleges összterhelés 10 kg
  • Max. hatótávolság 1440 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Szabványos
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
KR 10 R1440-2 HO
Névleges összterhelés
10 kg
Max. hatótávolság
1440 mm
Verzió a környezet függvényében
Food
Adatlap
  • Névleges összterhelés 10 kg
  • Max. hatótávolság 1440 mm
  • Építési mód Szabványos
  • Verzió a környezet függvényében Food
  • Beszerelési helyzet(n) Fal, Mennyezet, Padló, Szögben döntött installációs pozíció
6 a 6 robotokból látható