A KS QuadroSpin esetében az egyszerű szerszámcsere sokszínű típusválasztékot tesz lehetővé a járműgyártásban: A rendszeren akár négy különböző modell is elhelyezhető. A forgóasztal közepére állítható robot pedig rugalmasságot és egyszerű hozzáférést biztosít.
Így működik a KS QuadroSpin
A KS QuadroSpin egy forgóasztal, amely akár négy geoszerszámmal is használható. Maximum 14000 kilogramm tömeg mozgatására alkalmas. A szükséges szerszámot 90 vagy 180 fokos forgatásokkal készíti elő.
A forgóasztalnak két főbb változata van:
- Single tooling: Ez esetben a KS QuadroSpin négy különböző szerszámmal van felszerelve.
- Double tooling: Ennél a változatnál két-két azonos szerszám helyezkedik el egymással szemben.
Folyamat single tooling esetén
- Berakóállomás: A forgóasztal által előkészített szerszámot egy robot szereli fel a megfelelő alkatrészekkel.
- Megmunkálási helyzet: A KS QuadroSpin megmunkálási helyzetbe forog. A folyamatrobotok megmunkálják az alkatrészt. Ön hegeszt, szegecsel vagy korcol.
- Kivételi állomás: A forgóasztal visszatér eredeti helyzetébe. A kezelőrobot elveszi a kész alkatrészt és behelyezi a következőt.
A KS QuadroSpin működési módja double tooling esetén
- A KS QuadroSpin forgóasztalon két-két azonos szerszám helyezkedik el.
- Berakóállomás: Egy robot behelyezi a megfelelő alkatrészeket.
- Megmunkálási helyzet: A KS QuadroSpin megmunkálási helyzetbe forog. A folyamatrobotok megmunkálják az alkatrészt.
- Kivételi állomás: A forgóasztal visszatér eredeti helyzetébe. A folyamat elölről kezdődik.
A robot úgy single, mint double tooling esetén a KS QuadroSpin közepére helyezhető.