Válassza ki a helyét:

Helyszín

KR AGILUS ragasztja a menetes csavarokat a WKT Kunststofftechnik GmbH-nál

Menetes rudal, gépgyártás, hő- és elektromos szigetelés: a WKT Kunststofftechnik GmbH vállalat 1994 óta tevékeny ezeken a termékterületeken.


Az alsó-szászországi Geeste-Dalumban székhellyel rendelkező és 70 alkalmazottat foglalkoztató vállalat a energiatechnikai területen kívül jellegzetes olyan alkalmazási területeken is megoldásokat nyújt, mint a nagyfeszültségű berendezések és transzformátorok, orvosi technológia és repülőgépgyártás, valamint vasúttechnika és kapcsolóautomatikák gyártása. Mindezeken a területeken a WKT Kunststofftechnik kétfajta alapanyaggal dolgozik a műanyaggal és az acéllal.
A KUKA KR AGILUS gyártja a menetes csavarokat, és ellenőrzi az eredményt.

Automatizálás maximális pontossággal

A különböző műanyag komponensek szerelése és ragasztása minden termék gyártási folyamatának a kezdőlépése. Az előmunkálatok egyike a három komponens, vagyis az anya (négy-, vagy hatszögletű kivitel), a menetes rúd és az alátét összeillesztése. A végeredmény: sokoldalúan használható műanyag menetes csavar különböző menetméretekhez és hosszokhoz. Mivel a hőre lágyuló műanyag nem hegeszthető, speciális ragasztó ragasztja össze a részegységeket. Ez a munkalépés mindenek előtt maximális precizitást igényel. A WKT célja ennek a munkafolyamatnak az automatizálása, valamint a hibaarány nulla százalékosra csökkentése és ezáltal a termelékenység növelése volt.

A KUKA robot magától ellenőrzi a munkát

A robot először felveszi a négy-, vagy hatszögletű anyát és a tartóberendezésbe helyezi. Ezt követően megfogja a menetes rudat és 180 fokkal elfordítja azt, egy következő lépésben felvigye a ragasztóanyagot az alsó oldalára. Ezt követően a robot szabályozott erőnyomatékkal becsavarozza a menetes rúd ezen oldalát az anyába.

Így a két komponensből, vagyis az anyából és a menetes rúdból elkészül az összeillesztett alkatrész. Utolsó lépésben a robot hozzáilleszti ehhez az alkatrészhez az alátétet. Ehhez felemeli az alátétet és a menetes rúdon lecsúsztatja az anyára.

Így a tartóberendezésben néhány lépéssel elkészül a menetes csavar. A kameratechnika használatával a robot képes önállóan ellenőrizni a terméket. A munka precizitása néhány másodperc alatt ellenőrizhető és gyorsan megkülönböztethető egymástól a selejt és a jó munkadarab. A robot kiveszi a tartóberendezésből a kész csavart, majd elhelyezi végleges pozíciójába a kikeményítő berendezésben.

A KR AGILUS gyors, kompakt és pontos

A WKT a KUKA KR 6 R900 sixx kisrobotja mellett döntött. A KR AGILUS termékcsalád a nagyfokú ismétlési pontossággal és egzaktsággal tűnik ki. A hat kilogramm teherbírása és a kb. 900 mm-es hatótávolsága révén a kisrobot kiváló színvonalú gyártási minőséget tesz lehetővé. És mindezt nagyon rövid idő alatt.

Gyorsaságával és precizitásával a KR AGILUS akár a legkisebb részegységeket, mint például az alátéteket is képes gyorsan és pontosan elhelyezni egy részegységre. Ezen túlmenően a robotból és a hozzá tartozó KR C4 vezérlőből álló kompakt rendszer a legkisebb helyen is használható. 
A robotból és a vezérlésből álló kompakt rendszer a legkisebb helyen is használható.

Megbízható rendszer minőségbiztosítással

A kisrobot üzembe helyezésére és szériagyártásba állítására 2014. márciusában került sor a WKT vállalatnál. Azóta a WKT megbízható, egyedileg használható és egyszerűen kezelhető rendszerrel rendelkezik. Ehhez társul a termék ellenőrzésére és a 100 százalékos minőség biztosítására szolgáló kameratechnika. Ezzel olyan eredményességi mutató érhető el, amely manuális megoldásokkal elképzelhetetlen.

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.