![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gopeng-kalsium/header_neu.png?rev=-1&w=1900&hash=15171DA03F2BFD01079719F0B0EF2425)
Egy erős kolléga: a KUKA nagy teherbírású robotja segít a középvállalkozásnak a raklapozási feladatokban
A malajziai Gopeng Kalsium-nál a KR QUANTEC sorozat egyik raklapozó robotja segíti a zsákok raklapozását a mészkőpor gyártása során. Ez nem csak időt takarít meg, hanem a mészkő-, magnézium- és dolomitpor gyártásban dolgozó emberek munkáját is jelentősen biztonságosabbá teszi.
Megterhelő hétköznapok a KUKA raklapozó robotjának üzembe helyezéséig
Extrém meleg, poros és mindenekelőtt fizikailag is megerőltető – nem sokkal ezelőttig így néztek ki Bom Bahadur, a malajziai gyári dolgozó munkás megterhelő hétköznapjai. A Gopeng Kalsium vállalatnál az volt a feladata, hogy a zsákokat megtöltse kőzetporral, majd azokat raklapokra rakásolja. Tizenkét ember folyamatosan dolgozott napi három műszakban. „Egy műszakban négyen körülbelül 1200 zsákot csináltunk meg, melyek egyenként 50 kg súlyúak voltak”, emlékszik vissza Bom Bahadur. Ezzel szemben most ő és a kollégái egy KUKA KR QUANTEC PA sorozatú raklapozó robot segítségét élvezhetik.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gopeng-kalsium/fullwidthein-kuka-roboter-hebt-schwere-saecke-hoch.png?rev=-1&w=1400&hash=2235DE88D3A68F784E511B95C6B3F118)
„Az új robot kétszer annyi, tehát 2400 zsákot képes rakásolni ugyanannyi idő alatt“, mondja Bom Bahadur. Műszakonként egy munkatárs irányítja a robotot, a többiek a műszaki területen kaptak különböző feladatokat.
Jobb munkabiztonság nagyobb termelékenység mellett
A Gopeng Kalsium középvállalat egyrészt a munkatársak tehermentesítése miatt használja a raklapozó robotot, másfelől így kívánja hosszútávon biztosítani a termelékenységet. Az egyik legfontosabb követelmény: a megoldás legyen kompatibilis a meglévő ipari berendezésekkel és azok szoftvereivel. „A KUKA KR QUANTEC PA sorozatú, KR 180 típusú robotja mellett döntöttünk. A Gopeng Kalsium eddig nem rendelkezett automatizált folyamatokkal. A KUKA megoldása azért ideális, mivel egyszerűen és könnyen integrálható”, magyarázza Yivian Ho, a Smartsense, a KUKA malajziai rendszerpartnerének marketing vezetője, aki a raklapozó robot integrációjáért és a teljes berendezés megvalósításáért is felelt.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gopeng-kalsium/yivian-ho_smartsense.png?rev=-1&w=1400&hash=B907219B3F45359FAC0A23142B8B5BE3)
Ipar 4.0 a rendkívül nehéz, kézzel végzett munka helyett
A Gopeng Kalsium munkatársainak a zsákokat csak mészkőporral kell megtölteniük. A zsákokat cipelés helyett a mellettük lévő szállítószalagra helyezik, amely azokat a KUKA robothoz szállítja. A raklapozó robot egy megfogókarral emeli le a terhet a szalagról és tisztán az előkészített raklapra helyezi. A művelet során a robot karján lévő érzékelők a pozíció- és teljesítményadatokat valósidőben mérik és továbbítják azt a berendezés számítógépe felé. Itt azokat egy felhőbe mentik és a munkatársaknak mobileszközön elérhetővé teszik.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gopeng-kalsium/leichteres-verpacken-durch-den-kuka-roboter-qr-qunatec-pa.png?rev=-1&w=1400&hash=EB0E4F8FCC275A50BCF57E0E187C290E)
A rakalapozó robot érzékelőadatai olyan információkkal szolgálnak, amelyek egyszerűen továbbíthatók a már meglévő berendezés szoftverébe. Ezen kívül könnyű megtanulni az intuitív felhasználói felület használatát: már egy óra betanulási idő után minden munkatárs képes volt használni a funkciókat.
Ember és a robot kéz a kézben
„A megoldás segít a Gopeng Kalsium-nak abban, hogy elinduljon az Ipar 4.0 irányába vezető úton”, mondja Ho Jan Neng, a Smartsense műszaki igazgatója. Ennek megfelelően az alkalmazás felhő-kapcsolata például nagyobb biztonságot jelent: a mobileszközön található ellenőrző lista segítségével a munkatársak minden műszak elején ellenőrzik a működést. Az üzemzavarok vagy feltűnő hibák dokumentálhatók az okostelefon kamerájával és az Instant Messenger segítségével továbbítható a szerviztechnikusnak. „A középvállalatoknak az intelligens technika nagy lépés az okosgyár irányába, mely egyúttal azonos személyi ráfordítás mellett nagyobb teljesítményt jelent – ami fontos jellemző, ha a nemzetközi versenyben kell helytállni.”
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/gopeng-kalsium/im-kontrollraum-von-gopeng-uberwacht-ein-mitarbeiter-die-arbeit-der-kuka-roboter.png?rev=-1&w=1400&hash=606D55FFEC8D74843E49538F48A165D4)
Az új robot kétszer annyi zsákot képes pakolni ugyanannyi idő alatt, mint korábban tizenkét munkatárs – ez nagy könnyebbség mindannyiunk számára.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)