Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA robot automatizálja famegmunkáló gépek anyagellátását

Egy a KR QUANTEC sorozathoz tartozó KUKA robot automatizálja az Echtle KG fűrésztelepen a famegmunkáló gépek anyagellátását, és ezáltal többfunkciós asszisztenssé válik.


A KUKA robottal történő, automatizált anyagellátás tehermentesíti a munkatársakat

 

Az Echtle fűrésztelep egy korszerűsítés keretében új megmunkálóközpontot helyezett üzembe. Ennek során az anyagellátás, azaz a munkadarabok famegmunkáló gépekbe való adagolása automatizálásra került. Azóta a KR QUANTEC sorozathoz tartozó KR 180 R3200 PA KUKA robot végzi az akár 3,20 méter hosszúságú, enyvezett falapok felrakását. A raklapozó robot üzembe helyezésére a fischertech GmbH rendszerintegrátorral való együttműködésben került sor. A robot hatósugarának növelése érdekében a KUKA KL 4000 lineáris egység is felszerelésre került.

 

Automatizált anyagellátás: A KR QUANTEC KUKA robot enyvezett falapokat adagol a CNC-gépre.

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

A famegmunkáló gép KUKA robottal végzett anyagellátása teljes siker

Mivel a famegmunkáló gép esetében új berendezésről van szó, a KUKA robot általi anyagellátás kezdettől fogva strukturáltan megtervezhető és zökkenőmentesen megvalósítható volt. A KR QUANTEC 2017 decembere óta működik az Echtle fűrésztelepen, és teljes mértékben megfelelt az automatizálással szemben támasztott elvárásoknak. A következő robotcella már tervezés alatt áll.

 

KUKA rendszerpartner keresése a közelben

Találja meg itt a megfelelő partnert ágazatához vagy problémájához.