Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot KUKA automatizuje nakladanie do drevospracujúcich strojov

Robot KUKA konštrukčného radu KR QUANTEC v piliarskom závode Echtle KG automatizuje nakladanie do drevospracujúcich strojov a stáva sa tak multifunkčným pomocníkom.


Automatické nakladanie pomocou robotov KUKA uľahčuje prácu zamestnancom

 

V rámci modernizácie piliarsky závod Echtle nainštaloval nové obrábacie centrum. Pritom bolo automatizované nakladanie, teda privádzanie konštrukčných dielov do drevospracujúcich strojov. Od tej doby nakladanie lepených drevených dosiek s dĺžkou až 3,20 metrov preberá robot KUKA typu KR 180 R3200 PA z konštrukčného radu KR QUANTEC. Tento paletizačný robot bol nainštalovaný spolu so systémovým integrátorom fischertech GmbH. Za účelom zvýšenia akčného rádia robota bola dodatočne namontovaná lineárna jednotka KUKA KL 4000.

 

Automatizované nakladanie: Robot KUKA KR QUANTEC vykonáva nakladanie lepených drevených dosiek do CNC stroja.

Holzbearbeitungsmaschinen: KUKA Roboter übernimmt Aufgaben bei der Beschickung

Der Palettierroboter führt in dem Bearbeitungszentrum unterschiedliche Aufgaben durch. Dafür ist er mit einem Vakuum-Flächengreifer ausgestattet. Mit diesem nimmt der Roboter verleimte Holzplatten aus einer Dreischichtplattenpresse auf. Anschließend transportiert der KR QUANTEC sie mittels KUKA Lineareinheit zu einer Breitbandschleifmaschine. Ist die Schleifmaschine ausgelastet, legt der KUKA Roboter die Platten auf einem Pufferstapel ab und belädt die Holzbearbeitungsmaschine später. Über eine Stapelrollbahn werden zudem Leimholzplatten in die Roboterzelle befördert. Diese nimmt der Roboter mit seinem Greifer auf und belädt damit eine CNC-Maschine. Die CNC-Maschine ist für das exakte Zuschneiden der Platten zuständig. Nach der Formatierung entnimmt der KR QUANTEC die Holzplatten. Diese führt er anschließend der Breitbandschleifmaschine zu, um so den Bearbeitungsprozess abzuschließen.

 
Bei der Holzverarbeitung entnimmt der KUKA Roboter mit seinem Greifer verleimte Holzplatten aus einer Plattenpresse.

Nakladanie do drevospracujúceho stroja pomocou robotov KUKA zaznamenalo úspech

Nakoľko v prípade drevospracujúcich strojov ide o nové zariadenie, nakladanie pomocou robotov KUKA bolo možné od samého začiatku štruktúrovane projektovať a bez ťažkostí realizovať. Od decembra 2017 sa robot KR QUANTEC používa v piliarskom závode Echtle a v plnej miere splnil očakávania týkajúce sa automatizácie. Nasledujúca robotická jednotka je už vo fáze projektovania.

 

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.