![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/paul-von-der-bank/kr-agiluspaul-von-der-bank-2.jpg?rev=3827a8471670434586f3ea585c1cfca0&w=1900&hash=BC6B2B8A20C4A0B1755D8E9D28810BA6)
A KUKA kisrobotok a legszűkebb helyen is hegesztenek
A „Welding To Go“ (WTG) 1200 cellában egy KR AGILUS sorozatú KUKA KR 6 R700 sixx robot hegeszt. A mini robotcellát a Paul von der Bank GmbH nevű integrátor cég fejlesztette ki. 2015. október óta a mini robotcella a Brüninghaus & Drissner GmbH törzsüzemében dolgozik, amely egy hosszútávú autóipari technológiai partner üzeme.
Az 1200x800 mm-es Euro raklapnyi méretével a WTG 1200 cella a legkisebb védőgázas hegesztésre szolgáló robotcella a piacon. A cellába – az ügyfelek igényeitől függően – beépíthető a KR AGILUS sorozat bármelyik, a feladathoz ideális kisrobotja. A rugalmasságot lehetővé teszi a nyílt operációs rendszer és a sokoldalúan bővíthető programozási környezet.
A kompakt kialakítás, az integrált PLC, az áramforráshoz, feszültségsorozathoz és biztonságtechnikához teljesen kiprogramozott interfész teszi rugalmassá, teljesítőképessé és megfizethetővé a KUKA mini robotcelláját.
A KR AGILUS sorozat magas megmunkálási sebességet biztosít
Ezekből az előnyökből a Brüninghaus & Drissner GmbH vállalatnál is profitálnak. A vállalatnál alkalmazott cellában egy 6 kg teherbírású és 706 mm hatótávolságú KR 6 R700 sixx robot végzi a munkáját. A KR AGILUS sorozat robotjait következetesen rendkívül magas munkavégzési sebességre tervezték. A WTG 1200 tolóajtói választás szerint automatikusan vagy manuálisan nyithatók. Ezt követően helyezi be a dolgozó a részegységeket a hegesztőberendezésbe. Az ajtó bezárását követően kezdi el a robot a hegesztést.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2016/kragilus_paulvonderbank.jpg?rev=-1&w=1400&hash=4DF6A93C7CCFCBA4C3DEF25B32477BCF)
A robot hegesztőcella növeli a termelékenységet és a minőséget
– A WTG 1200 megbízhatóan végzi a dolgát három műszakos üzemben – számol be Markus Nickolai, a Brüninghaus & Drissner gyártásvezetője. Automatikus gyártás közben a gépkezelő manuálisan előkészítheti a következő részegységeket. Ezáltal a mini robotcella a termelés egyértelmű, akár max. 50 százalékos növeléséhez vezetett. A kisrobot ismétlési pontosságának köszönhetően a hegesztési varratok minősége is egyértelműen javult.
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)