Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
A KR 30-L16 robot mezőgazdasági termékeket hegeszt a Horsch vállalatnál
Két KUKA hegesztőrobot alkalmazásával a Horsch felére csökkentette a gyártási időt.
Az alsó-szászországi Syke városban található SMT Systemtechnik GmbH 1988 óta gyárt rendszereket rugalmas robotalkalmazásokhoz, speciális gépeket, valamint berendezéseket acél- és gépgyártáshoz. Ennek során a 16 fős vállalat mindig is arra koncentrált, hogy a robotalkalmazások egyre bővülő piacát megfelelő robotokkal lássa el az egyes folyamatok, pl. hegesztés, vágás, raklapozás vagy anyagmozgatás során.
Teljesen automatizált hegesztési folyamat
A schwandorfi székhelyű Horsch Maschinen GmbH azzal az igénnyel fordult az SMT Systemtechnik vállalathoz, hogy növelhesse a hegesztési folyamat során a kibocsátást, ill. a minőséget. Mezőgazdasági termékei hegesztéséhez a Horsch olyan megoldást keresett, amelyek során a termék alkatrészeit úgy lehet befogni és hozzáférhetővé tenni, hogy a teljes hegesztési folyamat teljesen automatizáltan fusson le. Ez lehetővé tenné a kibocsátás növelését és a folyamat minőségének javítását.
Kéthelyes gyártósor KUKA robotokkal
A robot-hegesztőberendezés két robotrendszerrel rendelkező kéthelyes berendezés, amely egy C-oszlop portálra van elhelyezve. Mindkét rendszer padlóra rögzített vezetőberendezéssel mozgatható és két darab forgató-elfordító-emelő pozicionáló szerkezettel van felszerelve. A befogási átmérő, magasság, valamint hossz öt méter. Az alkatrész súlya akár 4500 kg is lehet. Az egyenletesen magas alkalmazási minőség biztosítására a Tool-Center-Point (röviden: TCP) mérése automatikus.
A nagy munkatér növeli a gyártási lehetőségeket
Két, közepes teherbírásra tervezett KUKA KR 30-L16 robotot alkalmaznak. A 3102 mm-es hatótávolságukkal és 0,07 mm-es pozíciópontosságukkal ideális megoldások precíz hegesztési munkákhoz. A hosszú csuklókarnak, valamint a hosszú lengőkaroknak köszönhetően nagy munkatérrel rendelkezik, amely a sokszorosára növeli a gyártási lehetőségeket.
Több mint 50 százalékkal rövidebb gyártási idő
Ezen robottokkal az automatizált megoldás használata döntő termékfejlődéssel jár együtt: mind a hegesztés, mind az anyagmozgatás során csökkent az ütemidő, így több mint 50 százalékkal lehetett csökkenteni a gyártási időt. A végfelhasználót és az integrátort egyaránt meggyőzte ez a robotalapú megoldás, és nem zárnak ki további alkalmazásokat.